JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 165.1 Fuß-Verfahrschlitten Aluminium, zweiteilig

Produktbild

GN 165.1 Fuß-Verfahrschlitten für Lineareinheiten, Aluminium Bildvarianten: B - Bohrung
Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt
Bildvarianten: B - Bohrung
Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt
GN 165.1 Fuß-Verfahrschlitten für Lineareinheiten, Aluminium Bildvarianten: B - Bohrung
Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt GN 165.1 Fuß-Verfahrschlitten für Lineareinheiten, Aluminium Bildvarianten: V - Vierkant
Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt

Produktbeschreibung

Hinweis

Fuß-Verfahrschlitten GN 165.1 basieren auf Fuß-Klemmverbindern. Durch zusätzlich eingebrachte Befestigungsbohrungen wird die Verbindung zum Mitnehmer einer Lineareinheit hergestellt.

Über die Schraubstellen z kann das Laufspiel der Führungsbohrung d1 / s eingestellt oder der Verfahrschlitten nach erfolgter Verstellung geklemmt werden.

Wenn die Klemmung schnell und werkzeuglos erfolgen soll, können die Zylinderschrauben durch die in der Tabelle als Zubehör angegebenen verstellbaren Klemmhebel GN 911 ersetzt werden.

Ausführung

Aluminium
kunststoffbeschichtet
schwarz, RAL 9005, strukturmattSWSW


Zylinderschrauben DIN 912
Edelstahl, nichtrostend 1.4301


Sechskantmuttern DIN 985
Edelstahl nichtrostend, 1.4301
selbstsichernd durch Polyamidring


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 165.1 Fuß-Verfahrschlitten für Lineareinheiten, Aluminium Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Kennziffer

2mit 2 Edelstahl-Zylinderschrauben DIN 912
Spalten ein-/ausblenden
d1
Bohrung
s
Vierkant
d2d3
Befestigungs-
schraube am
Mitnehmer
k
Klemm-
länge
l1l2tx1x2y1y2z
Schraub-
stellen
Zubehör
empf. Klemmhebel
GN 911 für
 z
l3
B 30V 306,5M 4586946775607560M8-3563 | 78
B 40V 4011M 5989870141159011990M10-6078 | 92
B 50V 5011M 6989870141159011990M10-6078 | 92

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Bohrung d1
Vierkant s
Kennziffer

Oberfläche
SW

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
39,94
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 7,59 €
brutto 47,53 €
Sofort lieferbar
inkl. Materialzuschlag: 0,66 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,282 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.