GN 165.1 Noix de serrage orthogonales pour unité linéaire tubulaire Aluminium, assemblage divisé

GN 165.1 Noix de serrage orthogonales pour unité linéaire tubulaire, aluminium d<sub>1</sub> / s: B - Alésage
Finition: SW - noir, RAL 9005, finition texturée
d1 / s: B - Alésage
Finition: SW - noir, RAL 9005, finition texturée

Cliquez sur une image de variante pour l'afficher dans la zone d'affichage principale du produit ou utilisez les touches de tabulation pour naviguer parmi les variantes de produit.

Description du produit

Les noix de serrage orthogonales pour unité linéaire tubulaire GN 165.1 sont conçues sur le principe des pieds pour tube. Les trous de montage supplémentaires fournis sont utilisés pour connecter la clé d'entraînement d'une unité linéaire tubulaire.

Le jeu de l'alésage de guidage d1/s peut être réglé en modifiant l'emplacement de la vis z. Il est également possible de serrer les noix de serrage orthogonales pour unité linéaire tubulaire après le réglage.

Pour un serrage sans outils, les vis à tête creuse peuvent être remplacées par les manettes indexables GN 911 répertoriées dans le tableau en tant qu'accessoire.

Spécifications

Aluminium
plastifié
noir, RAL 9005, finition texturéeSWSW


Vis à tête cylindrique DIN 912
Inox AISI 304


Écrous à 6 pans DIN 985
Inox AISI 304
Autobloquant via un anneau en polyamide


RoHS

Masquer schéma technique
GN 165.1 Noix de serrage orthogonales pour unité linéaire tubulaire, aluminium schéma

Options d'article/Tableau

N° d'identification

2avec 2 vis de serrage en inox DIN 912
Afficher/Masquer colonnes
d1
Alésage
s
Carré
d2d3
Vis de montage
sur la clé
d’entraînement
k
Longueur
de serrage
l1l2tx1x2y1y2z
Emplacements
des vis
Accessoire
Manette recom.
GN 911 pour
 z
l3
B 30V 306,5M 4586946775607560M8-3563 | 78
B 40V 4011M 5989870141159011990M10-6078 | 92
B 50V 5011M 6989870141159011990M10-6078 | 92

Configuration et prix

Alésage d1
Carré s
N° d'identification

Finition
SW
Alésage d1
Carré s
N° d'identification

Finition
SW

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
41,31
plus TVA 7,85 €
brute 49,16 €
En stock
incl. supplément matériel: 0,66 €
Le supplément matériel est déjà inclus dans le prix.
Poids: 0,282 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
76090000
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.