GN 165.1 Lineaarisen toimilaitteen kiinnikkeet Alumiini, neliömallisille lineaarisille toimilaitteille

GN 165.1 Lineaarisen toimilaitteen kiinnikkeet, alumiini d<sub>1</sub> / s: B - Reikä
Pinta: SW - musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistely
d1 / s: B - Reikä
Pinta: SW - musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistely

Napsauta muunnelman kuvaa nähdäksesi sen tuotteen päänäyttöalueella tai käytä sarkainnäppäimiä selataksesi tuoteversioita

Tuotteen kuvaus

Lineaarisen toimilaitteen kiinnikkeet GN 165.1 perustuvat pohjalevyllise puristusliittimet. Tuotteen ylimääräisiä asennusreikiä käytetään lineaarisen toimilaitteen käyttöavaimeen kiinnittämiseen.

Ohjainreikien d1 / s välystä voi säätää ruuveilla sijainneissa z, tai lineaarisen toimilaitteen kiinnikkeet voidaan kiinnittää säädön jälkeen.

Jos tarvitaan kiinnitystä ilman työkaluja, kuusiokoloruuvit voidaan korvata säädettävillä lukitusvivuilla GN 911, jotka löytyvät taulukosta lisävarusteina.

Tekninen eritelmä

Alumiini
muovipinnoitettu
musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistelySWSW


Kuusiokoloruuvit DIN 912
Ruostumaton teräs AISI 304


Kuusiomutterit DIN 985
Ruostumaton teräs AISI 304
Itselukittuvat polyamidirenkaalla


RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 165.1 Lineaarisen toimilaitteen kiinnikkeet, alumiini luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tunnistenro.

2kahdella lukitusruuvilla DIN 912 ruostumatonta terästä
Näytä / piilota sarakkeet
d1
Reikä
s
Neliö
d2d3
Käyttöavaimen asennusruuvit
k
Lukitus
pituus
l1l2tx1x2y1y2z
Ruuvien
sijainnit
Lisävaruste
Suositeltu lukitusvipu
GN 911 kun
 z
l3
B 30V 306,5M 4586946775607560M8-3563 | 78
B 40V 4011M 5989870141159011990M10-6078 | 92
B 50V 5011M 6989870141159011990M10-6078 | 92

Koonti ja hinta

Reikäd1
Neliöreikäs
Tunnistenro.

Pinta
SW
Reikäd1
Neliöreikäs
Tunnistenro.

Pinta
SW

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
41,31
plus ALV 7,85 €
brutto 49,16 €
Varastossa
sis. materiaaliveloituksen: 0,66 €
Materiaaliveloitus sisältyy jo hintaan.
Paino: 0,282 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
76090000
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
Kaikki hinnat ovat hintaluettelomme nro 56 mukaisia, voimassa alkaen 1. syyskuu 2024, plus ALV vain Saksan tapauksessa.