JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 174 Kreuz-Klemmhalter Kunststoff

Produktbild

GN 174 Kreuz-Klemmhalter, Kunststoff
Original design
MSX.

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 174 Kreuz-Klemmhalter, Kunststoff Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1
Bohrung
d2
Bohrung
kLänge lms1
Vierkant V
s2
Vierkant V
B 10B 10215217V 8V 8
B 12B 12215217V 10V 10
B 14B 14215217V 12V 12

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Bohrung d1
Bohrung d2

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
1,93
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,37 €
brutto 2,30 €
Sofort lieferbar
ELESA Code: 440121
Beschreibung: MSX.56-C-8-10
Gewicht: 0,024 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
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
GN 174-B10-B10GN 174-B12-B12GN 174-B14-B14