GN 474.1 Parallel-Klemmhalter Aluminium

Parallel-Klemmhalter GN 474.1: Aluminium
Oberfläche: ELS - eloxiert, schwarz

Klicken Sie auf ein Variantenbild, um es im Hauptproduktanzeigebereich anzuzeigen, oder verwenden Sie die Tabulatortasten, um durch die Produktvarianten zu navigieren

Produktbeschreibung

Die Klemmschraube ist in der Standardausführung eine Zylinderschraube mit Innensechskant ISO 4762. Sie kann durch ein Klemmhebelset GN 511 ersetzt werden (Bestellbezeichnung siehe Maßtabelle).

Ausführung

Klemmhalter
Aluminium

  • matt, gleitgeschliffenMT
  • eloxiert, schwarzELS

Zylinderschrauben ISO 4762
Edelstahl A2


RoHS

Zubehör

Klemmhebelsets GN 511
Haltestangen / Halterohre GN 480.1

Technische Zeichnung ausblenden
GN 474.1 Parallel-Klemmhalter, Aluminium Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1
Bohrung
für
Wellentol. h11
d2
Bohrung
für
Wellentol. h11
d3
Klemm-
gewinde
kl1l2ms1
Vierkant
s2
Vierkant
Klemmhebel für d3
B 8B 8M 41438724--GN 511-M4-14
B 10B 8M 516448288-GN 511-M5-16
B 10B 10M 5164482888GN 511-M5-16
B 12B 8M 5164582910-GN 511-M5-16
B 12B 10M 516458291010GN 511-M5-16
B 12B 12M 516458291010GN 511-M5-16
B 15B 10M 620551035128GN 511-M6-20
B 15B 12M 6205510351210GN 511-M6-20
B 15B 15M 6205510351212GN 511-M6-20
B 16B 10M 620551035-8GN 511-M6-20
B 16B 12M 620551035-10GN 511-M6-20
B 16B 15M 620551035-12GN 511-M6-20
B 16B 16M 620551035--GN 511-M6-20
B 20B 12M 6256612,5411612GN 511-M6-25
B 20B 15M 6256612,5411612GN 511-M6-25
B 20B 16M 6256612,54116-GN 511-M6-25
B 20B 20M 6256612,5411616GN 511-M6-25

Artikelauswahl und -konfiguration

Bohrung d1
Bohrung d2
Oberfläche
Bohrung d1
Bohrung d2
Oberfläche

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
12,05
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 2,29 €
brutto 14,34 €
Sofort lieferbar
inkl. Materialzuschlag: 0,07 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,016 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
76090000
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
GN 474.1-B8-B8-MTGN 474.1-B8-B8-ELSGN 474.1-B10-B8-MTGN 474.1-B10-B8-ELSGN 474.1-B10-B10-MTGN 474.1-B10-B10-ELSGN 474.1-B12-B8-MTGN 474.1-B12-B8-ELSGN 474.1-B12-B10-MTGN 474.1-B12-B10-ELSGN 474.1-B12-B12-MTGN 474.1-B12-B12-ELSGN 474.1-B15-B10-MTGN 474.1-B15-B10-ELSGN 474.1-B15-B12-MTGN 474.1-B15-B12-ELSGN 474.1-B15-B15-MTGN 474.1-B15-B15-ELSGN 474.1-B16-B10-MTGN 474.1-B16-B10-ELSGN 474.1-B16-B12-MTGN 474.1-B16-B12-ELSGN 474.1-B16-B15-MTGN 474.1-B16-B15-ELSGN 474.1-B16-B16-MTGN 474.1-B16-B16-ELSGN 474.1-B20-B12-MTGN 474.1-B20-B12-ELSGN 474.1-B20-B15-MTGN 474.1-B20-B15-ELSGN 474.1-B20-B16-MTGN 474.1-B20-B16-ELSGN 474.1-B20-B20-MTGN 474.1-B20-B20-ELS