Aluminium-Klemmhalter

Klemmhalter sind aus hochfestem Aluminiumprofil oder Kunststoff (Polyamid PA) hergestellt. Sie verbinden Rohre und Stangen bei geringem Platzbedarf, einheitliche Bohrungsabstände und Gewinde machen die Handhabung bei der Montage sehr einfach und effizient. Die große Variantenvielfalt ermöglicht

nahezu jede Positionierungsoption.

Produkte filtern
Werkstoff
Bohrung (von - bis) Bohrung
Vierkant (von - bis) Vierkant
Produktfamilie

GN 473 Fuß-Klemmhalter, Aluminium Oberfläche: MT - matt, gleitgeschliffen

GN 473

Fuß-Klemmhalter, Aluminium
GN 477 Klemmhalter, Aluminium Oberfläche: ELS - eloxiert, schwarz

GN 477

Klemmhalter, Aluminium
GN 474 Kreuz-Klemmhalter, Aluminium Oberfläche: ELS - eloxiert, schwarz

GN 474

Kreuz-Klemmhalter, Aluminium
GN 474.3 Parallel-Klemmhalter mit Verstellspindel, Aluminium Form: K - mit zwei Klemmhebeln und zwei Zylinderschrauben<br />Oberfläche: ELS - eloxiert, schwarz

GN 474.3

Parallel-Klemmhalter mit Verstellspindel, Aluminium
GN 476 T-Klemmhalter, Aluminium Oberfläche: ELS - eloxiert, schwarz<br />Form: W - mit Bolzen

GN 476

T-Klemmhalter, Aluminium
GN 476.2 Reling-T-Klemmhalter, Aluminium, teilbar Form: W - mit Bolzen<br />Oberfläche: MT - matt, gleitgeschliffen

NEU GN 476.2

Reling-T-Klemmhalter, Aluminium, teilbar
GN 487 Kugelgelenk-Klemmhalter, Aluminium Form: Q - mit Querbohrung<br />Kennzeichen: I - Kugelstück mit Innengewinde<br />Kennziffer: 1 - Klemmung mit verstellbarem Klemmhebel<br />Oberfläche: ES - eloxiert, schwarz

GN 487

Kugelgelenk-Klemmhalter, Aluminium
GN 478 Anbau-Klemmhalter, Aluminium Oberfläche: MT - matt, gleitgeschliffen

GN 478

Anbau-Klemmhalter, Aluminium
GN 485 Fußlaschen-Klemmhalter Oberfläche: ELS - eloxiert, schwarz

GN 485

Fußlaschen-Klemmhalter
GN 482 Laschen-Klemmhalter Oberfläche: ELS - eloxiert, schwarz<br />Form: Q - Klemmbohrung quer zur Laschenachse

GN 482

Laschen-Klemmhalter
GN 483 T-Laschen-Klemmhalter Oberfläche: ELS - eloxiert, schwarz<br />Form: W - mit Bolzen

GN 483

T-Laschen-Klemmhalter
GN 484 Anbau-Laschen-Klemmhalter Oberfläche: ELS - eloxiert, schwarz

GN 484

Anbau-Laschen-Klemmhalter
GN 176 Befestigungslaschen, Kunststoff Form: A - für Sensorbefestigung

GN 176

Befestigungslaschen, Kunststoff
GN 480.7 Edelstahl-Schlauchadapter

GN 480.7

Edelstahl-Schlauchadapter
GN 511.1 Laschengelenksets Form: K - mit Klemmhebelset

GN 511.1

Laschengelenksets