JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 183 Vorsteckscheiben

Produktbild

GN 183 Vorsteckscheiben, Stahl

Produktbeschreibung

Hinweis

Vorsteckscheiben GN 183 übertragen die Spannkraft einer Schraube oder Mutter auf das Werkstück. Nach dem Lösen des Gewindes können sie aus Spannbereich geschoben werden.

Sie sind bezüglich der Abmessungen nahezu identisch mit Vorsteckscheiben DIN 6372.

Ausführung

Stahl

  • einsatzgehärtet
  • brüniert

RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 183 Vorsteckscheiben, Stahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1bd2stfür Gewinde
226,21660,8M 6
288,32171M 8
3410,42581,2M 10
4012,53091,8M 12
5616,537121,8M 16

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Außendurchmesser d1
Innendurchmesser b

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
5,02
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,95 €
brutto 5,97 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,020 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.