GN 183 C-aluslevyt

C-aluslevyt GN 183:

Tuotteen kuvaus

C-aluslevyt GN 183 voidaan asentaa ilman, että mutteria irrotetaan tapista.

Mitoiltaan ne ovat lähes samankaltaisia kuin DIN 6372 C-aluslevyt.

Tekninen eritelmä

Teräs

  • Pintakarkaistu
  • mustattu

RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 183 C-aluslevyt, teräs luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d1bd2stkierretapille
226,21660,8M 6
288,32171M 8
3410,42581,2M 10
4012,53091,8M 12
5616,537121,8M 16

Koonti ja hinta

Ulkoläpimitta d1
Sisäläpimitta b
Ulkoläpimitta d1
Sisäläpimitta b

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
5,35
plus ALV 1,02 €
brutto 6,37 €
Varastossa
Paino: 0,020 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73182900