GN 183 Rondelle a C

Rondelle a C GN 183:

Descrizione del prodotto

Le rondelle a C GN 183 possono essere installate senza dover svitare il dado dalla vite.

In termini di dimensioni sono quasi identiche alle rondelle a C DIN 6372.

Specifiche

Acciaio

  • Temprato
  • Brunito

RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 183 Rondelle a C, acciaio disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d1bd2stper filettatura
226,21660,8M 6
288,32171M 8
3410,42581,2M 10
4012,53091,8M 12
5616,537121,8M 16

Selezione e configurazione articolo

Diametro esterno d1
Diametro interno b
Diametro esterno d1
Diametro interno b

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
5,35
più IVA 1,02 €
lordo 6,37 €
In magazzino
Peso: 0,020 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73182900