JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 187.4 Rastscheiben Stahl

Produktbild

GN 187.4 Rastscheiben, Stahl Form: A - mit Gewindebohrung d<sub>3</sub> im Zentrum, mit zwei Senkbohrungen für Zylinderschrauben
Form: A - mit Gewindebohrung d3 im Zentrum, mit zwei Senkbohrungen für Zylinderschrauben
GN 187.4 Rastscheiben, Stahl Form: A - mit Gewindebohrung d<sub>3</sub> im Zentrum, mit zwei Senkbohrungen für Zylinderschrauben GN 187.4 Rastscheiben, Stahl Form: B - mit Bohrung d<sub>4</sub> im Zentrum, mit zwei Senkbohrungen für Zylinderschrauben GN 187.4 Rastscheiben, Stahl Form: C - mit Gewindebohrung d<sub>3</sub> im Zentrum, mit zwei Gewindebohrungen zum Anschrauben GN 187.4 Rastscheiben, Stahl Form: D - mit Bohrung d<sub>4</sub> im Zentrum, mit zwei Gewindebohrungen zum Anschrauben GN 187.4 Rastscheiben, Stahl Form: E - ohne Bohrungen

Produktbeschreibung

Hinweis

Mit Hilfe von Rastscheiben GN 187.4 können Bauelemente zueinander in definierten Winkeln verstellt und formschlüssig verbunden werden.

Die Winkellage der Verzahnung ist auf die Befestigungsbohrungen ausgerichtet, wodurch eine parallele oder rechtwinklige Anordnung gewährleistet wird. Die Zähnezahl von 48 / 60 ermöglicht eine Verstellung in 7,5° bzw. 6°-Schritten, woraus sich die in der separaten Tabelle aufgeführten Rastpositionen ergeben.

Die verschiedenen Formen erlauben vielfältige An- und Einbaumöglichkeiten. Die Zubehörteile Führungstopf GN 187.1 und Druckfeder GN 187.2 sind weitere sinnvolle Konstruktionselemente.

Ausführung

  • StahlST (Distaloy AB)
    gesintert
    • Form A, B C, D
      gehärtet, schwarz dampfoxidiert
    • Form E
      blank, nicht gehärtet

RoHS

Zubehör

Führungstöpfe GN 187.1
Druckfedern GN 187.2

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 187.4 Rastscheiben, Stahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Amit Gewindebohrung d3 im Zentrum, mit zwei Senkbohrungen für Zylinderschrauben
Bmit Bohrung d4 im Zentrum, mit zwei Senkbohrungen für Zylinderschrauben
Cmit Gewindebohrung d3 im Zentrum, mit zwei Gewindebohrungen zum Anschrauben
Dmit Bohrung d4 im Zentrum, mit zwei Gewindebohrungen zum Anschrauben
Eohne Bohrungen
Spalten ein-/ausblenden
d1z
Zähnezahl
d2d3d4d5d6d7h1 ±0,09
Zahnmitte
h2
(2x h1)
m1m2w min.
Ausrastweg
22486015,5M 44,23,2M 336,51312120,6
27486019,5M 55,24,3M 447,51515150,7
32486023,5M 66,25,3M 5591818180,9
40486030M 88,26,3M 6611,52323231,3

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen

Außendurchmesser d1
Zähnezahl z
Form





Werkstoff

Mögliche Winkel / Rastpositionen

z
Zähnezahl

Winkel-
schritte

Mögliche Winkel / Rastpositionen

48

7,5°

Skala 0 bis 90 (7,5° Schritte)

60

Skala 0 bis 90 (6° Schritte)

Montagebeispiele

Skizze GN 187.4 / Schaltnocken
Sketch GN 187.4 adjustable sheetmetal

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
10,60
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 2,01 €
brutto 12,61 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,012 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
73269096
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
GN 187.4-22-48-A-STGN 187.4-22-48-B-STGN 187.4-22-48-C-STGN 187.4-22-48-D-STGN 187.4-22-48-E-STGN 187.4-22-60-A-STGN 187.4-22-60-B-STGN 187.4-22-60-C-STGN 187.4-22-60-D-STGN 187.4-22-60-E-STGN 187.4-27-48-A-STGN 187.4-27-48-B-STGN 187.4-27-48-C-STGN 187.4-27-48-D-STGN 187.4-27-48-E-STGN 187.4-27-60-A-STGN 187.4-27-60-B-STGN 187.4-27-60-C-STGN 187.4-27-60-D-STGN 187.4-27-60-E-STGN 187.4-32-48-A-STGN 187.4-32-48-B-STGN 187.4-32-48-C-STGN 187.4-32-48-D-STGN 187.4-32-48-E-STGN 187.4-32-60-A-STGN 187.4-32-60-B-STGN 187.4-32-60-C-STGN 187.4-32-60-D-STGN 187.4-32-60-E-STGN 187.4-40-48-A-STGN 187.4-40-48-B-STGN 187.4-40-48-C-STGN 187.4-40-48-D-STGN 187.4-40-48-E-STGN 187.4-40-60-A-STGN 187.4-40-60-B-STGN 187.4-40-60-C-STGN 187.4-40-60-D-STGN 187.4-40-60-E-ST