GN 189 Rastscheiben Kunststoff

Rastscheiben GN 189: Kunststoff
ELESA original design
code: RDB
Form: B - mit Bohrung d3 im Zentrum, mit zwei Senkbohrungen für Zylinderschrauben

Klicken Sie auf ein Variantenbild, um es im Hauptproduktanzeigebereich anzuzeigen, oder verwenden Sie die Tabulatortasten, um durch die Produktvarianten zu navigieren

Produktbeschreibung

Mit Hilfe von Rastscheiben GN 189 können Bauelemente zueinander in definierten Winkeln verstellt und formschlüssig verbunden werden.

Die Zähnezahl von 60 ermöglicht eine Verstellung in 6°-Schritten, woraus sich die in der separaten Tabelle aufgeführten Rastpositionen ergeben.

Die verschiedenen Formen erlauben vielfältige An- und Einbaumöglichkeiten. Druckfedern GN 187.2 können beim Montieren zwischen den Rastköpfen platziert werden und bewirken ein sicheres Trennen beim Lösen.

Ausführung

  • Kunststoff
    Thermoplast (Polyamid PA-HP)
    • glasfaserverstärkt
    • temperaturbeständig bis 80 °C
    • schwarz, matt

  • Sechskantmuttern (Form D / DC)
    Edelstahl 1.4301

RoHS

Zubehör

Druckfedern GN 187.2

Technische Zeichnung ausblenden
GN 189 Rastscheiben, Kunststoff Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Bmit Bohrung d3 im Zentrum, mit zwei Senkbohrungen für Zylinderschrauben
Dmit Bohrung d3 im Zentrum, mit zwei Sechskantmuttern zum Anschrauben
BCmit Bohrung d3 im Zentrum, mit zwei Senkbohrungen für Zylinderschrauben, mit Führungsansatz
DCmit Bohrung d3 im Zentrum, mit zwei Sechskantmuttern zum Anschrauben, mit Führungsansatz
Spalten ein-/ausblenden
d1z
Zähnezahl
d2d3d4d5d6d7d8h1h2h3h4
(2 x h2)
msww min.
Ausrastweg
326023,56,354M 4535,59,598,2181871,2
4060308,365M 5643,51211,410,522,82381,3

Artikelauswahl und -konfiguration

Außendurchmesser d1
Zähnezahl z
Form




Außendurchmesser d1
Zähnezahl z
Form




Mögliche Winkel / Rastpositionen

z
Zähnezahl

Winkel-
schritte

Mögliche Winkel / Rastpositionen

60

Skala 0 bis 90 (6° Schritte)

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
5,34
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,01 €
brutto 6,35 €
Sofort lieferbar
ELESA Code: 51981
Beschreibung: RDB.32-60-F
Gewicht: 0,009 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
39269097
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
GN 189-32-60-BGN 189-32-60-DGN 189-32-60-BCGN 189-32-60-DCGN 189-40-60-BGN 189-40-60-DGN 189-40-60-BCGN 189-40-60-DC