JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 214.2 Steckbolzen Bolzen Stahl, mit Axialsicherung (Sperrklinke)

Produktbild

GN 214.2 Steckbolzen, Bolzen Stahl, mit Axialsicherung (Sperrklinke)

Produktbeschreibung

Hinweis

Steckbolzen mit Axialsicherung GN 214.2 werden zum schnellen Fixieren, Verbinden und Sichern verschiedener Bauelemente eingesetzt. Eine typische Anwendung sind Lagerbolzen, die häufig montiert und wieder demontiert werden müssen.

Die rechteckigen Sperrklinken aus Edelstahl-Blech halten den Steckbolzen axial in der Bohrung. Mit dem Druckknopf werden diese eingezogen und nach dem Loslassen stellt die Druckfeder sie wieder in die Sperrstellung zurück.

Die Ausführung mit schwenkbarem Zugring erleichtert die Anwendung bei engen Platzverhältnissen.

Im technischen Anhang sind die Belastbarkeiten für die zweischnittige Scherfestigkeit (Bruchkraft) angegeben.

Ausführung

Bolzen
Stahl
verzinkt, blau chromatiert


Sperrklinke
Edelstahl-Blech 1.4301


Zugring
Edelstahl 1.4310


Druckknopf / Schieber
Kunststoff

  • temperaturbeständig bis 80 °C
  • Druckknopf rot

Druckfeder
Edelstahl 1.4310


RoHS

Zubehör

Kugelketten GN 111
Kugelketten GN 111.5
Halteseile GN 111.2
Halteseile GN 111.2
Spiral-Halteseile GN 111.4

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 214.2 Steckbolzen, Bolzen Stahl, mit Axialsicherung (Sperrklinke) Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1 -0,1l1  +0,4
Kleinstmaß
abd2d3d4d5l2l3
610121620253035404550607080--2,30,57,3 +0,55,91223738
810162025303540455060708090100-2,80,69,8 +0,57,912238,438
101520253035404550607080901001101203,3111,7 +19,916289,842
122025303540455060708090100110120-3,8113,7 +111,9162811,342
163035404550607080901001101201301401504,81,218,7 +115,9203214,246,5

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Bolzendurchmesser d1
Spannlänge l1

Belastbarkeit von Kugelsperrbolzen

Skizze Belastbarkeit Steckbolzen

Hinweis
Die in der Tabelle angegebenen Belastbarkeiten für die zweischnittige Scherfestigkeit (Bruchkraft) sind in Anlehnung an die DIN 50141 rechnerisch bzw. theoretisch ermittelt worden.

Dabei wurde der gefährdete Bolzenquerschnitt S, gemäß nebenstehender Skizze, in zwei Scherebenen bis zum Bruch betrachtet.

Die Angaben über die Belastbarkeit sind unverbindliche Richtwerte unter Ausschluss jeglicher Haftung. Sie stellen generell keine Beschaffenheitszusage dar.

Ob ein Produkt für den jeweiligen Einsatzfall geeignet ist, muss in jedem Einzelfall vom Anwender ermittelt werden. Umgebungseinflüsse können die angegebenen Werte beeinflussen.

Ein angemessener Sicherheitsfaktor ist bei der Konstruktion zu berücksichtigen

Belastbarkeit F in kN ≈ zweischnittige Scherfestigkeit nach DIN 50141 (Bruchkraft)

Spalten ein-/ausblenden
d1GN 214.2
614
828
1038
1261
16113

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
10,23
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,94 €
brutto 12,17 €
Bitte Lieferzeit anfragen
Gewicht: 0,018 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.