GN 214.2 Perni autobloccanti con bloccaggio assiale (dente d'arresto)

Perni autobloccanti GN 214.2: con bloccaggio assiale (dente d'arresto)

Descrizione del prodotto

I perni autobloccanti con bloccaggio assiale GN 214.2 sono generalmente usati per fissaggi rapidi fra maschere o attrezzature. Si possono utilizzare ad esempio come perni di centraggio quando devono essere rimossi e riposizionati di frequente.

I denti d'arresto rettangolari in lamiera d'acciaio INOX mantengono il perno autobloccante in posizione assiale nel foro. Il perno può rientrare premendo il pulsante; una volta rilasciato, la molla di pressione lo riporta in posizione di blocco.

La versione con anello di sollevamento girevole è particolarmente adatta per l'uso in spazi ristretti.

L'allegato tecnico riporta le capacità di carico per resistenza al taglio su due lati (resistenza a rottura).

Specifiche

Puntale
Acciaio
zincato, passivato blu


Dente d'arresto
Lamiera di acciaio INOX
AISI 304


Anello di sollevamento
Acciaio INOX AISI 301


Pulsante / Cursore
Plastica

  • Resistente a temperature fino a 80 °C
  • Pulsante rosso

Molla di pressione
Acciaio INOX AISI 301


RoHS

Accessorio

Catenelle a sfere GN 111
Catenelle a sfere GN 111.5 (Edelstahl)
Cavetti di ritegno GN 111.2
Cavetti di ritegno GN 111.2
Cavetti di ritegno a spirale GN 111.4

Nascondi disegno tecnico
GN 214.2 Perni autobloccanti con bloccaggio assiale (dente d'arresto) disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d1 -0,1l1  +0,4
Misura minima
abd2d3d4d5l2l3
610121620253035404550607080--2,30,57,3 +0,55,91223738
810162025303540455060708090100-2,80,69,8 +0,57,912238,438
101520253035404550607080901001101203,3111,7 +19,916289,842
122025303540455060708090100110120-3,8113,7 +111,9162811,342
163035404550607080901001101201301401504,81,218,7 +115,9203214,246,5

Selezione e configurazione articolo

Diametro vite d1
Lunghezza l1
Diametro vite d1
Lunghezza l1

Capacità di carico dei perni autobloccanti a sfere

Schizzo capacità di carico perni autobloccanti

Avvertenza
Le capacità di carico indicate nella tabella per la resistenza al taglio su due lati (resistenza a rottura) sono state calcolate o definite in via teorica in conformità alla norma DIN 50141.

Allo stesso tempo, la sezione trasversale S del perno a rischio, come mostrato nello schizzo a fianco, è stata considerata in due piani di taglio prima della rottura.

I valori sono stati ottenuti per mezzo di una serie di test in cui un numero limitato di piedini di livellamento è stato sottoposto a un carico statico verticale per un tempo limitato. In generale non rappresentano una garanzia per le condizioni d’uso.

L'utilizzatore è tenuto a stabilire se il prodotto è idoneo allo scopo previsto. I fattori ambientali possono influenzare i valori specificati.

Nella progettazione è necessario considerare un fattore di sicurezza adeguato.

Capacità di carico F in kN ≈ resistenza al taglio su due lati secondo DIN 50141 (resistenza a rottura)

Mostra / Nascondi colonne
d1GN 214.2
614
828
1038
1261
16113

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
10,59
più IVA 2,01 €
lordo 12,60 €
In magazzino
Peso: 0,018 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73182900