JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 222 Scharniere mit 4 Raststellungen, Kunststoff

Produktbild

GN 222 Scharniere mit 4 Raststellungen, Kunststoff Form: EH - 2x2 Bohrungen für Sechskantschrauben
ELESA original design
code: CFV.
Form: EH - 2x2 Bohrungen für Sechskantschrauben
GN 222 Scharniere mit 4 Raststellungen, Kunststoff Form: EH - 2x2 Bohrungen für Sechskantschrauben GN 222 Scharniere mit 4 Raststellungen, Kunststoff Form: SH - 2x2 Bohrungen für Senkschrauben

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 222 Scharniere mit 4 Raststellungen, Kunststoff Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

SH2x2 Bohrungen für Senkschrauben
EH2x2 Bohrungen für Sechskantschrauben
Spalten ein-/ausblenden
l1l2l3d1d2h1h2h3m1m2tmax. Haltemoment
MH in Nm
506518,56,5512106304553

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Breite l1
Länge l2
Form


Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
5,58
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,06 €
brutto 6,64 €
Sofort lieferbar
ELESA Code: 427621
Beschreibung: CFV.65 EH-6
Gewicht: 0,038 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
39263000