GN 222 Bisagras con 4 posiciones de retención, plástico

Bisagras GN 222: con 4 posiciones de retención, plástico
ELESA original design
code: CFV.
Tipo: EH - 2x2 orificios para tornillos hexagonales

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Descripción del producto

Las bisagras GN 222 con posiciones de retención son muy estables y notables por su elevado par de aflojamiento de 3 Nm en 4 posiciones de retención (resultado de ensayo después de 20 000 retenciones).

Detalles de la capacidad de carga mecánica bajo pedido.

Especificación

Plástico (poliamida PA)

  • reforzado con fibra de vidrio
  • negro, mate
  • resistente a temperaturas de hasta 80 °C

Pasador
Acero inoxidable
AISI 303


RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 222 Bisagras con 4 posiciones de retención, plástico Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Form

SH2x2 orificios para tornillos avellanados
EH2x2 orificios para tornillos hexagonales
Mostrar / ocultar columnas
l1l2l3d1d2h1h2h3m1m2tpar de sujeción máximo
MH en Nm
506518,56,5512106304553

Estructura y precio

Anchura l1
Longitud l2
Tipo


Anchura l1
Longitud l2
Tipo


Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
5,66
más IVA 1,08 €
bruto 6,74 €
En stock
ELESA Code: 427621
Descripción: CFV.65 EH-6
Peso: 0,038 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
39263000