GN 222 Saranat neljällä indeksointiasennolla, muovi

Saranat GN 222: neljällä indeksointiasennolla, muovi
ELESA original design
code: CFV.
Tyyppi: EH - 2x2 reiät kuusioruuveille

Napsauta muunnelman kuvaa nähdäksesi sen tuotteen päänäyttöalueella tai käytä sarkainnäppäimiä selataksesi tuoteversioita

Tuotteen kuvaus

Indeksointiasennoilla varustetut saranat GN 222 ovat erittäin vakaita ja niillä on erityisen korkea pitomomentti neljässä indeksointiasennossa.

Tekninen eritelmä

Muovi (polyamidi PA)

  • lasikuituvahvistettu
  • musta, matta
  • lämpötilankestävyys enintään 80 ºC

Tappi
Ruostumaton teräs
AISI 303


RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 222 Saranat neljällä indeksointiasennolla, muovi luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Form

SH2x2 reiät uppokantaruuveille
EH2x2 reiät kuusioruuveille
Näytä / piilota sarakkeet
l1l2l3d1d2h1h2h3m1m2tmaks. pitomomentti
MH Nm
506518,56,5512106304553

Koonti ja hinta

Leveys l1
Pituus l2
Tyyppi


Leveys l1
Pituus l2
Tyyppi


Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
5,66
plus ALV 1,08 €
brutto 6,74 €
Varastossa
ELESA Code: 427621
Kuvaus: CFV.65 EH-6
Paino: 0,038 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
39263000