GN 222 Cerniere con 4 posizioni di bloccaggio, plastica

Cerniere GN 222: con 4 posizioni di bloccaggio, plastica
ELESA original design
code: CFV.
Tipo: EH - 2x2 fori alesati per viti a testa esagonale

Fai clic sull'immagine di una variante per visualizzarla nell'area di visualizzazione principale del prodotto o utilizza i tasti scheda per navigare tra le varianti del prodotto

Descrizione del prodotto

Le cerniere GN 222 sono molto stabili e offrono un'elevata coppia di tenuta in 4 posizioni di bloccaggio.

Specifiche

Plastica (poliammide PA)

  • Rinforzo in fibra di vetro
  • Nero, finitura matt
  • Resistente a temperature fino a 80 °C

Perno
Acciaio INOX AISI 303


RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 222 Cerniere con 4 posizioni di bloccaggio, plastica disegno

Opzioni articolo / Tabella

Form

SH2x2 fori alesati per viti a testa svasata
EH2x2 fori alesati per viti a testa esagonale
Mostra / Nascondi colonne
l1l2l3d1d2h1h2h3m1m2tCoppia max. di tenuta
MA in Nm
506518,56,5512106304553

Selezione e configurazione articolo

Larghezza l1
Lunghezza l2
Tipo


Larghezza l1
Lunghezza l2
Tipo


Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
5,66
più IVA 1,08 €
lordo 6,74 €
In magazzino
ELESA Code: 427621
Descrizione: CFV.65 EH-6
Peso: 0,038 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
39263000