JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 227.7 Stahlblech-Handräder für Armaturen

Produktbild

GN 227.7 Stahlblech-Handräder, für Armaturen Farbe: RTK - rot, RAL 3000
Farbe: RTK - rot, RAL 3000
GN 227.7 Stahlblech-Handräder, für Armaturen Farbe: RTK - rot, RAL 3000 GN 227.7 Stahlblech-Handräder, für Armaturen Farbe: SWK - schwarz, RAL 9005

Produktbeschreibung

Hinweis

Stahlblech-Handräder GN 227.7 besitzen eine hohe mechanische Festigkeit, eine durch die Lackierung erhöhte Korrosionsbeständigkeit und sie sind unempfindlich gegen Stöße und Schläge.

Der konische Nabenvierkant erlaubt eine einfache Montage mit festem Sitz. Aufgrund der geschlossenen Form werden Verletzungen bei der Bedienung durch scharfe Kanten vermieden. Die eingeprägte Beschriftung „SHUT“ und „OPEN“ hilft bei der sicheren und korrekten Bedienung von Armaturen.

Ausführung

Stahlblech
kathodisch tauchlackiert (KTL)
schwarz, RAL 9005SWKSWK
rot, RAL 3000RTKRTK


Nabe
Stahl, angeschweißt


RoHS

Auf Anfrage

mit Bohrung B
mit Vierkant V
neutral, ohne Beschriftung

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 227.7 Stahlblech-Handräder, für Armaturen Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1Vierkant (konisch)
s1

s2
d2l1l2 ±1Anzahl der
Speichen
Blechstärke
125VK 1112,728173131,2
150VK 1213,8301833,531,5
200VK 1416352040,532
250VK 1719,2536234742
300VK 1921,842285952
400VK 242748306652,5

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Handraddurchmesser d1
Vierkant s1
Farbe
RTK
SWK

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
12,25
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 2,33 €
brutto 14,58 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,240 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.