GN 227.7 Volants en acier embouti Acier embouti, pour vannes

Volants en acier embouti GN 227.7: Acier embouti, pour vannes
Couleur: RTK - rouge, RAL 3000

Cliquez sur une image de variante pour l'afficher dans la zone d'affichage principale du produit ou utilisez les touches de tabulation pour naviguer parmi les variantes de produit.

Description du produit

Les volants GN 227.7 présentent une résistance mécanique élevée et un revêtement pour une résistance accrue à la corrosion. Ils sont également résistants aux chocs et impacts.

Le trou carré conique facilite l'installation et le bon positionnement sur une broche. La forme moulée évite les blessures dues aux bords tranchants lors de la manipulation. Les volants sont estampillés « SHUT » (Fermé) et « OPEN » (Ouvert) pour une manipulation sûre et correcte des vannes.

Spécifications

Tôle d'acier, zingué
revêtement par immersion cathodique (KTL)

  • noir, RAL 9005SWKSWK
  • rouge, RAL 3000RTKRTK
  • Moyeu
    Acier, soudé

RoHS

Accessoire

Rondelles fraisées GN 184 (pour la fixation axiale)

Sur demande

  • avec alésage B
  • avec carré V
  • neutre, pas d'étiquetage
Masquer schéma technique
GN 227.7 Volants en acier embouti, pour vannes schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
d1Carré (conique)
s1

s2
d2l1l2 ±1Nombre de
bras
Épaisseur
de l'acier embouti
125VK 1112,728173131,2
150VK 1213,8301833,531,5
200VK 1416352040,532
250VK 1719,2536234742
300VK 1921,842285952
400VK 242748306652,5

Configuration et prix

Diamètre du volant d1
Carré s1
Couleur
rouge
noir
Diamètre du volant d1
Carré s1
Couleur
rouge
noir

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
12,92
plus TVA 2,45 €
brute 15,37 €
En stock
Poids: 0,240 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
84819000
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
GN 227.7-125-VK11-SWKGN 227.7-125-VK11-RTKGN 227.7-150-VK12-SWKGN 227.7-150-VK12-RTKGN 227.7-200-VK14-SWKGN 227.7-200-VK14-RTKGN 227.7-250-VK17-SWKGN 227.7-250-VK17-RTKGN 227.7-300-VK19-SWKGN 227.7-300-VK19-RTKGN 227.7-400-VK24-SWKGN 227.7-400-VK24-RTK