GN 227.7 Volantes Chapa de acero, para válvulas

Volantes GN 227.7: Chapa de acero, para válvulas
Color: RTK - rojo, RAL 3000

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Descripción del producto

Los volantes GN 227.7 cuentan con elevada resistencia mecánica y un revestimiento que aumenta su resistencia a la corrosión. Tampoco se ven afectados por impactos o golpes.

El cubo cuadrado cónico permite una fácil instalación y un firme asiento en el eje. El moldeado cerrado evita lesiones debidas a cantos afilados durante el manejo. Las marcas grabadas "SHUT" y "OPEN" contribuyen al manejo seguro y correcto de las válvulas.

Especificación

Chapa de acero, zincado
pintado por cataforesis (KTL)

  • negro, RAL 9005SWKSWK
  • rojo, RAL 3000RTKRTK
  • Cubo
    Acero, soldado

RoHS

Accesorio

Arandelas avellanadas GN 184 (para fijación axial)

Bajo pedido

  • con orificio redondo B
  • con orificio cuadrado V
  • neutro, sin rótulo
Ocultar dibujo técnico
GN 227.7 Volantes de chapa de acero, para válvulas Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
d1Orificio cuadrado (cónico)
s1

s2
d2l1l2 ±1N.º de
radios
Espesor
de la chapa de acero
125VK 1112,728173131,2
150VK 1213,8301833,531,5
200VK 1416352040,532
250VK 1719,2536234742
300VK 1921,842285952
400VK 242748306652,5

Estructura y precio

Diámetro del volante d1
Orificio cuadrado s1
Color
rojo
negro
Diámetro del volante d1
Orificio cuadrado s1
Color
rojo
negro

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
12,92
más IVA 2,45 €
bruto 15,37 €
En stock
Peso: 0,240 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
84819000
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
GN 227.7-125-VK11-SWKGN 227.7-125-VK11-RTKGN 227.7-150-VK12-SWKGN 227.7-150-VK12-RTKGN 227.7-200-VK14-SWKGN 227.7-200-VK14-RTKGN 227.7-250-VK17-SWKGN 227.7-250-VK17-RTKGN 227.7-300-VK19-SWKGN 227.7-300-VK19-RTKGN 227.7-400-VK24-SWKGN 227.7-400-VK24-RTK