JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 231 Rohrschellen Aluminium, zweiteilig

Produktbild

GN 231 Rohrschellen, Aluminium d<sub>1</sub> / s<sub>1</sub>: B - Bohrung
Oberfläche: BL - blank, matt gestrahlt
d1 / s1: B - Bohrung
Oberfläche: BL - blank, matt gestrahlt
GN 231 Rohrschellen, Aluminium d<sub>1</sub> / s<sub>1</sub>: B - Bohrung
Oberfläche: BL - blank, matt gestrahlt GN 231 Rohrschellen, Aluminium d<sub>1</sub> / s<sub>1</sub>: B - Bohrung
Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt GN 231 Rohrschellen, Aluminium d<sub>1</sub> / s<sub>1</sub>: V - Vierkant
Oberfläche: BL - blank, matt gestrahlt GN 231 Rohrschellen, Aluminium d<sub>1</sub> / s<sub>1</sub>: V - Vierkant
Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt
Zubehoer-fuer-Profilsysteme

Zubehör für Profilsysteme

Normelemente dieser Produktfamilie sind kompatibel mit den gängigsten Aluminium-Profilsystemen. Über abgestimmte Montagesets lassen sich die Ganter-Normelemente einfach und kostensparend mit den Profilen verbinden. Das zeitaufwändige Zusammenstellen von Einzelteilen bei der Bestellung entfällt.

  • kompatibel mit den gängigen Profilsystemen
  • für Nutbreiten 6, 8 und 10 mm
  • für Raster 30, 40 und 45 mm

Weitere Informationen zu Produkten für Profilsysteme:

Produktbeschreibung

Hinweis

Die Klemmbohrungen der Rohrschellen GN 231 sind unbearbeitet und für Konstruktionsrohre GN 990 bzw. DIN 2391, DIN 2395 und DIN 2462 ausgelegt.

Rohrschellen GN 231 sind auch zum Anbau an Profilsystemen geeignet.

An den Schraubstellen z verkleinern die Zylinderschrauben den Querschnitt zum Klemmen.

Ausführung

Aluminium

  • kunststoffbeschichtet
    schwarz, RAL 9005, strukturmattSWSW
  • blank, matt gestrahltBLBL

Zylinderschrauben DIN 912
Edelstahl, nichtrostend 1.4301


Sechskantmuttern DIN 985
Edelstahl, nichtrostend 1.4301
selbstsichernd durch Polyamidring


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 231 Rohrschellen, Aluminium Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Kennziffer

2mit 2 Edelstahl-Zylinderschrauben ISO 4762
Spalten ein-/ausblenden
d1
Bohrung
s1
Vierkant
d2k
Klemm-
länge
l1l2l3m1m2s2z
Schraubstellen
B 8V 86,21752383,53610,510M6-30
B 10V 106,21752383,53610,510M6-30
B 12V 126,21752383,53610,510M6-30
B 14V 146,21752383,53610,510M6-30
B 15V 156,21752383,53610,510M6-30
B 16V 166,21752383,53610,510M6-30
B 18V 186,21752383,53610,510M6-30
B 20V 208,52270554481613M8-45
B 25V 258,52270554481613M8-45
B 30V 308,52270554481613M8-45
B 40V 401127100805733017M10-65
B 42-1127100805733017M10-65
B 45V 451127100805733017M10-65
B 48-1127100805733017M10-65
B 50V 501127100805733017M10-65
B 60V 601127100905783017M10-75

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Bohrung d1
Vierkant s1
Kennziffer

Oberfläche
BL
SW

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
10,76
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 2,04 €
brutto 12,80 €
Sofort lieferbar
inkl. Materialzuschlag: 0,10 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,050 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
76090000
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
GN 231-B8-2-SWGN 231-B8-2-BLGN 231-V8-2-SWGN 231-V8-2-BLGN 231-B10-2-SWGN 231-B10-2-BLGN 231-V10-2-SWGN 231-V10-2-BLGN 231-B12-2-SWGN 231-B12-2-BLGN 231-V12-2-SWGN 231-V12-2-BLGN 231-B14-2-SWGN 231-B14-2-BLGN 231-V14-2-SWGN 231-V14-2-BLGN 231-B15-2-SWGN 231-B15-2-BLGN 231-V15-2-SWGN 231-V15-2-BLGN 231-B16-2-SWGN 231-B16-2-BLGN 231-V16-2-SWGN 231-V16-2-BLGN 231-B18-2-SWGN 231-B18-2-BLGN 231-V18-2-SWGN 231-V18-2-BLGN 231-B20-2-SWGN 231-B20-2-BLGN 231-V20-2-SWGN 231-V20-2-BLGN 231-B25-2-SWGN 231-B25-2-BLGN 231-V25-2-SWGN 231-V25-2-BLGN 231-B30-2-SWGN 231-B30-2-BLGN 231-V30-2-SWGN 231-V30-2-BLGN 231-B40-2-SWGN 231-B40-2-BLGN 231-V40-2-SWGN 231-V40-2-BLGN 231-B42-2-SWGN 231-B42-2-BLGN 231-B45-2-SWGN 231-B45-2-BLGN 231-V45-2-SWGN 231-V45-2-BLGN 231-B48-2-SWGN 231-B48-2-BLGN 231-B50-2-SWGN 231-B50-2-BLGN 231-V50-2-SWGN 231-V50-2-BLGN 231-B60-2-SWGN 231-B60-2-BLGN 231-V60-2-SWGN 231-V60-2-BL