JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 2422 Laufschienen für Laufrollenführungen, C-Profil

Produktbild

GN 2422 Laufschienen Form: UT - Loslagerlaufschiene, Montagebohrung mit Flachsenkung
Form: UT - Loslagerlaufschiene, Montagebohrung mit Flachsenkung
GN 2422 Laufschienen Form: UT - Loslagerlaufschiene, Montagebohrung mit Flachsenkung GN 2422 Laufschienen Form: UV - Loslagerlaufschiene, Montagebohrung mit Kegelsenkung GN 2422 Laufschienen Form: XT - Festlagerlaufschiene, Montagebohrung mit Flachsenkung GN 2422 Laufschienen Form: XV - Festlagerlaufschiene, Montagebohrung mit Kegelsenkung

Produktbeschreibung

Hinweis

Laufschienen GN 2422 werden zusammen mit Rollenläufern GN 2424 bzw. Laufrollen GN 2426 zu Laufrollenführungen aufgebaut. Diese platzsparenden Einheiten dienen z. B. zur Lagerung von Schiebetüren oder werden im Maschinen- und Vorrichtungsbau für das Verfahren von Anlagenteilen in linearer Richtung eingesetzt.

Die Systeme zeichnen sich durch hohe Stabilität und Laufruhe, auch bei höheren Verfahrgeschwindigkeiten aus. Dank der möglichen Kombination von Fest- und Loslagerlaufschienen stellen sie keine besonderen Anforderungen an die Umgebungskonstruktion und erlauben so den Ausgleich von Parallelitätsfehlern. Bei den Formen UT / XT gehören Flachkopfschrauben mit entsprechend niedrigem Kopf zum Lieferumfang.

Ausführung

Vergütungsstahl

  • verzinkt, blau passiviert
  • Laufbahnen gehärtet, geschliffen

Flachkopfschrauben (nur bei Form UT / XT)
Stahl
verzinkt, blau passiviert


RoHS

Zubehör

Rollenläufer GN 2424
Laufrollen GN 2426

Auf Anfrage

andere Laufschienenlängen
(bis max. 3600 mm)
andere Bohrungsabstände m1 / m2

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 2422 Laufschienen Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

UTLoslagerlaufschiene, Montagebohrung mit Flachsenkung
UVLoslagerlaufschiene, Montagebohrung mit Kegelsenkung
XTFestlagerlaufschiene, Montagebohrung mit Flachsenkung
XVFestlagerlaufschiene, Montagebohrung mit Kegelsenkung
Spalten ein-/ausblenden
h1l1m1b1d1d2d3d4l2m2s1s2sw
1824040056080010401200-408,34,55M 49,58802,80,8T20
28400560800104012001440-4012,35,56,4M 511108042T25
35400560800104012001440-4016,56,58M 61512803,50,8T30
43400560800104012001520200040218,510,5M 81816804,51,5T40

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Höhe h1
Länge der Schiene l1
Bohrungsabstand m1
Form




Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
31,70
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 6,02 €
brutto 37,72 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,132 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
83024900