GN 2422 Carriles para guías de rodillos para guías de rodillos, perfil en C

Tipo: UT - Carril de rodamiento flotante, con orificio de montaje para tornillo de cabeza plana

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Descripción del producto

Los carriles para guías de rodillos GN 2422 se combinan con las correderas de rodillos GN 2424 o los rodillos GN 2426 para construir guías de rodillos. Estas unidades de dimensiones mínimas se utilizan, por ejemplo, para guiar puertas correderas, o en ingeniería mecánica o fabricación de utillajes para el movimiento lineal de equipos en la planta.

Estos sistemas presentan una alta estabilidad y un funcionamiento silencioso a altas velocidades de desplazamiento. Gracias a la opción de combinar carriles con rodamientos fijos y flotantes, no generan grandes tensiones en la construcción y, de este modo, permiten compensar errores de paralelismo. Con los carriles tipo UT y XT se incluyen tornillos de cabeza plana baja.

Especificación

Acero tratado térmicamente

  • zincado, pasivado azul
  • Pistas de rodamiento templadas

Tornillos de cabeza plana (solo para tipo UT / XT)
Acero
Zincado, pasivado azul


RoHS

Accesorio

Correderas de rodillos GN 2424
Rodillos GN 2426

Bajo pedido

carriles de otras longitudes (hasta un máx. de 3600 mm)
otras distancias de los orificios de fijación m1 / m2

Ocultar dibujo técnico
GN 2422 Carriles para guías de rodillos Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

UTCarril de rodamiento flotante, con orificio de montaje para tornillo de cabeza plana
UVCarril de rodamiento flotante, con orificio de montaje para tornillo avellanado
XTCarril de rodamiento fijo, con orificio de montaje para tornillo de cabeza plana
XVCarril de rodamiento fijo, con orificio de montaje para tornillo avellanado
Mostrar / ocultar columnas
h1m1b1d1d2d3d4l2m2s1s2A/F
1824040056080010401200-408,34,55M 49,58802,80,8T20
28400560800104012001440-4012,35,56,4M 511108042T25
35400560800104012001440-4016,56,58M 61512803,50,8T30
43400560800104012001520200040218,510,5M 81816804,51,5T40

Estructura y precio

Altura h1
Longitud del carril l1
Distancia entre orificios de fijación m1
Tipo




Altura h1
Longitud del carril l1
Distancia entre orificios de fijación m1
Tipo




Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
33,13
más IVA 6,29 €
bruto 39,42 €
En stock
Peso: 0,132 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
83024900