JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 2424 Rollenläufer für Laufschienen GN 2422

Produktbild

GN 2424 Rollenläufer Form: N - Normal-Rollenläufer, mittige Anordnung
Ausführung: X - mit Abstreifer für Festlager-Laufschiene (X-Schiene)
Form: N - Normal-Rollenläufer, mittige Anordnung
Ausführung: X - mit Abstreifer für Festlager-Laufschiene (X-Schiene)
GN 2424 Rollenläufer Form: N - Normal-Rollenläufer, mittige Anordnung
Ausführung: X - mit Abstreifer für Festlager-Laufschiene (X-Schiene) GN 2424 Rollenläufer Form: N - Normal-Rollenläufer, mittige Anordnung
Ausführung: U - mit Abstreifer für Loslager-Laufschiene (U-Schiene) GN 2424 Rollenläufer Form: R - Radial-Rollenläufer, seitliche Anordnung
Ausführung: U - mit Abstreifer für Loslager-Laufschiene (U-Schiene) GN 2424 Rollenläufer Form: R - Radial-Rollenläufer, seitliche Anordnung
Ausführung: X - mit Abstreifer für Festlager-Laufschiene (X-Schiene) GN 2424 Rollenläufer Form: S - Schmal-Rollenläufer, mittige Anordnung
Ausführung: U - mit Abstreifer für Loslager-Laufschiene (U-Schiene) GN 2424 Rollenläufer Form: S - Schmal-Rollenläufer, mittige Anordnung
Ausführung: X - mit Abstreifer für Festlager-Laufschiene (X-Schiene)

Produktbeschreibung

Hinweis

Rollenläufer GN 2424 werden zusammen mit Laufschienen GN 2422 zu Laufrollenführungen aufgebaut. Eingesetzt werden diese im Maschinen- und Vorrichtungsbau für das Verfahren von Anlagenteilen in linearer Richtung.

Je nach Form der Rollenläufer lassen sich diese axial bzw. radial zu den Laufrollenachsen befestigen. In Abhängigkeit von der Laufschienenform sind passende Abstreifer montiert, in der Form N sind zusätzlich Längsdichtungen (Dichtlippen in Längsrichtung) angebracht.

Ausführung

Grundkörper

  • Aluminium (Form N / Form R)
  • Stahl (Form S)
    verzinkt, blau passiviert

Laufrollen

  • Wälzlagerstahl, gehärtet
  • kugelgelagert, abgedichtet (2RS)
  • lebensdauergeschmiert

Abstreifer

  • Kunststoff, PUR, grau
  • Stahleinlage, verzinkt

RoHS

Auf Anfrage

Rollenläufer mit mehr als drei Rollen
andere Rollenanordnungen

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 2424 Rollenläufer Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

NNormal-Rollenläufer, mittige Anordnung
RRadial-Rollenläufer, seitliche Anordnung
SSchmal-Rollenläufer, mittige Anordnung

Ausführung

Xmit Abstreifer für Festlager-Laufschiene (X-Schiene)
Umit Abstreifer für Loslager-Laufschiene (U-Schiene)
Spalten ein-/ausblenden
h1 Laufschiene
Form N

Form S
Form R
b1b2
Form N

Form S

Form R
b3
Form N

Form S

Form R
d1d2
Form S

Form R

Form N
d3h2
Form N

Form S

Form R
18188,316,51517,37,25,7814M 5M 5M 5M 4179,520
282812,324,123,824,1109,71022,4M 5M 6M 5M 5251530
-3516,5-3030-121228M 6M 8-M 6-2036
43432137,53737,51514,51535M 8M 8M 8M 6402545
Spalten ein-/ausblenden
h1 Laufschiene
Form N

Form S
Form R
h3l1
Form N

Form S
Form R
l2
Form N

Form S
Form R
m
Form N

Form S

Form R
stsw
18184767462605220201788
28284116941028078353624,51013
-353-114-100-454529,51515
43434148134134120114555638,51615

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Höhe h1 (Form N)
Höhe h1 (Form S/R)
Form



Ausführung


Montagehinweise

Die Vorspannung bzw. das Spiel des Rollenläufers in der Laufschiene lässt sich bei der Montage bestimmen. Die beiden äußeren Rollen tragen dabei den Rollenläufer, die mittlere, exzentrisch verstellbare Laufrolle stützt den Läufer auf der gegenüberliegenden Schienenseite ab. Jedem Rollenläufer liegt eine Montageanleitung mit der genauen Vorgehensweise sowie ein dazu benötigter Gabelschlüssel bei.

Bei Bedarf kann der Gabelschlüssel auch einzeln unter der GN 2424.1 bestellt werden, dabei stehen zwei Größen zur Auswahl:

sw1 / sw2 = 8 für Baugröße mit h1 = 18, Artikel-Nr. GN 2424.1-8-8

Skizze GN 2424 1.

sw1 = 13 und sw2 = 15 für
Baugröße mit h1 = 28 / 35 / 43, Artikel-Nr.** GN 2424.1-13-15**

Skizze GN 2424 2.

Belastbarkeit

Spalten ein-/ausblenden
Artikel-Nr.Tragzahlen in
HauptlastrichtungCorad in N



Coax in N
zulässige LastmomenteMx in Nm


My in Nm



Mz in Nm
GN 2424 -18-...8252601,68,34,8
GN 2424 -28-...22106506,42816,4
GN 2424 -35-...3550107013,26334,1
GN 2424 -43-...5520158023,7104,760,1

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
90,21
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 17,14 €
brutto 107,35 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,063 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.