GN 2424 Correderas de rodillos para carriles para guías de rodillos GN 2422

Tipo: N - Corredera de rodillos normal, disposición central
Versión: X - con junta móvil para carril de rodamiento fijo (carril en X)

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Descripción del producto

Las correderas de rodillos GN 2424 se combinan con los carriles para guías de rodillos GN 2422 para construir guías de rodillos. Se utilizan en ingeniería mecánica o en la fabricación de utillajes para los movimientos lineales del equipo de la planta.

En función del tipo de corredera de rodillos, estas se pueden montar en dirección axial o radial respecto a los ejes de rodillos. También en función del tipo de carril, se montan las juntas móviles correspondientes, y el tipo N presenta rebordes de sellado adicionales en dirección longitudinal.

Especificación

Cuerpo base

  • Aluminio (tipo N / tipo R)
  • Acero (tipo S)
    Zincado, pasivado azul

Rodillos

  • Acero para elementos rodantes, templado
  • Montados sobre bolas, sellado (2RS)
  • lubricación permanente

Junta móvil

  • Plástico PUR, gris
  • Inserto de acero zincado

RoHS

Bajo pedido

Correderas de más de 3 rodillos
otras disposiciones de los rodillos

Ocultar dibujo técnico
GN 2424 Correderas de rodillos Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

NCorredera de rodillos normal, disposición central
RCorredera de rodillos radial, disposición lateral
SCorredera de rodillos estrecha, disposición central

Versión

Xcon junta móvil para carril de rodamiento fijo (carril en X)
Ucon elemento de obturación para carril de rodamiento flotante (carril en U)
Mostrar / ocultar columnas
h1 Carril
Tipo N

Tipo S
Tipo R
b1b2
Tipo N

Tipo S

Tipo R
b3
Tipo N

Tipo S

Tipo R
d1d2
Tipo S

Tipo R

Type N
d3h2
Tipo N

Tipo S

Tipo R
18188,316,51517,37,25,7814M 5M 5M 5M 4179,520
282812,324,123,824,1109,71022,4M 5M 6M 5M 5251530
-3516,5-3030-121228M 6M 8-M 6-2036
43432137,53737,51514,51535M 8M 8M 8M 6402545
Mostrar / ocultar columnas
h1 Carril
Tipo N

Tipo S
Tipo R
h3l1
Tipo N

Tipo S
Tipo R
l2
Tipo N

Tipo S
Tipo R
m
Tipo N

Tipo S

Tipo R
stA/F
18184767462605220201788
28284116941028078353624,51013
-353-114-100-454529,51515
43434148134134120114555638,51615

Estructura y precio

Altura h1 (tipo N)
Altura h1 (tipo S/R)
Tipo



Versión


Altura h1 (tipo N)
Altura h1 (tipo S/R)
Tipo



Versión


Información de montaje

La tensión inicial o la holgura del carro de rodillos en el carril pueden determinarse durante el montaje. Ambos rodillos exteriores llevan el carro de rodillos, con el rodillo intermedio (para el ajuste de la excentricidad) soportando el carro del lado del carril contrario. En cada carro de rodillos se incluyen instrucciones de montaje detalladas y la llave necesaria.
En caso necesario, también se puede solicitar la llave por separado (GN 2424.1), estando disponibles dos tamaños:

A/F1 / A/F2 = 8 para tamaño de construcción con h1 = 18, n.º de artículo GN 2424.1-8-8

Esquema de GN 2424 1.

A/F1 = 13 y A/F2 = 15 para
tamaño de construcción con h1 = 28/35/43, n.º de artículo GN 2424.1-13-15

Esquema de GN 2424 2.

Capacidades de carga

Mostrar / ocultar columnas
Article No.Load ratings in
main load directionCorad in N



Coax in N
Permissible load torquesMx in Nm


My in Nm



Mz in Nm
GN 2424 -18-...8252601,68,34,8
GN 2424 -28-...22106506,42816,4
GN 2424 -35-...3550107013,26334,1
GN 2424 -43-...5520158023,7104,760,1

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
94,27
más IVA 17,91 €
bruto 112,18 €
En stock
Peso: 0,063 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
83024900