JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 2428 Abstreifer für Laufschienen GN 2422

Produktbild

GN 2428 Abstreifer Form: X - für Festlager-Laufschienen
Form: X - für Festlager-Laufschienen
GN 2428 Abstreifer Form: X - für Festlager-Laufschienen GN 2428 Abstreifer Form: U - für Loslager-Laufschienen

Produktbeschreibung

Hinweis

Abstreifer GN 2428 gewähren Schutz vor Schmutzablagerungen in der Laufschiene und an den Laufrollen.

Bei der Größe h1 = 18 wird der Abstreifer nur mit einer mittigen Schraube befestigt.

Die Schrauben gehören zum Lieferumfang.

Ausführung

Abstreifer
Kunststoff PUR, grau


Versteifungskern
Stahl, verzinkt


Zylinderschrauben DIN 912
Stahl
verzinkt, blau passiviert


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 2428 Abstreifer Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Ufür Loslager-Laufschienen
Xfür Festlager-Laufschienen
Spalten ein-/ausblenden
h1
Laufschiene
b1b2d
für Zylinder-
schraube DIN 912
h2l1l2l3 max.m1m2
1812,65,6M 317753,5-3,5
281910M 425753,584,5
3525,512,5M 432753,5105,5
4332,215M 440753,5127,5

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
h1
Form


Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
9,95
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,89 €
brutto 11,84 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,002 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
83024900
Beachten Sie unsere Rabattstaffel.
Bei einem Gesamtwert (ohne Mwst.) je Bestellung:
ab 175,00 € -> 10 % Rabatt
ab 275,00 € -> 20 % Rabatt
ab 375,00 € -> 30 % Rabatt

Mindermengenzuschlag:
-> 15,00 Euro
bei Warenwert unter 25,00 €
-> 10,00 Euro
bei Warenwert von 25,00 bis 49,99 €
Alle Preise gemäß unserer Preisliste Nr. 56, gültig ab 01.09.2024, zzgl. gesetzliche MwSt. für Deutschland.

CAD-Daten

Weitere Datenformate

Quick-Login

Für die Anforderung der CAD-Daten reicht hier die Eingabe Ihrer E-Mail-Adresse. Wir würden uns aber freuen, wenn Sie sich registrieren.

Bitte geben Sie den im Bild gezeigten Code ein!

Erklärvideo für CAD-Downloads Informationen zu CAD-Downloads
Als Favorit speichern

Bitte geben Sie den im Bild gezeigten Code ein!

Ihr Produkt nicht gefunden?

Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7.00 bis 17.30 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.

Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern

Das könnte Sie auch interessieren...

zuletzt geklickt

Alle Normen anzeigen