GN 2428 Racadores para carriles para guías de rodillos GN 2422

Tipo: X - para carriles de rodamientos fijos

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Descripción del producto

Las racadores GN 2428 evitan que se deposite suciedad en carriles y rodillos.

Para el tamaño h1 = 18, la junta móvil se fija con un único tornillo central.

Los tornillos están incluidos en el pedido.

Especificación

Racadores
Plástico PUR, gris


Núcleo de soporte
Acero, zincado


Tornillo de cabeza cilíndrica DIN 912
Acero
Zincado, pasivado azul


RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 2428 Racadores Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Upara carriles de rodamientos flotantes
Xpara carriles de rodamientos fijos
Mostrar / ocultar columnas
h1
Carriles
b1b2d
para tornillo
de cabeza cilíndrica DIN 912
h2l1l2l3 máx.m1m2
1812,65,6M 317753,5-3,5
281910M 425753,584,5
3525,512,5M 432753,5105,5
4332,215M 440753,5127,5

Estructura y precio

Außendurchmesser h1
Tipo


Außendurchmesser h1
Tipo


Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
10,40
más IVA 1,98 €
bruto 12,38 €
En stock
Peso: 0,002 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
83024900