JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 302.1 Flache verstellbare Klemmhebel Zink-Druckguss, Buchse Edelstahl

Produktbild

GN 302.1 Flache verstellbare Klemmhebel, Zink-Druckguss, Buchse Edelstahl Farbe: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt
Farbe: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt
GN 302.1 Flache verstellbare Klemmhebel, Zink-Druckguss, Buchse Edelstahl Farbe: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt GN 302.1 Flache verstellbare Klemmhebel, Zink-Druckguss, Buchse Edelstahl Farbe: OS - orange, RAL 2004, strukturmatt GN 302.1 Flache verstellbare Klemmhebel, Zink-Druckguss, Buchse Edelstahl Farbe: RS - rot, RAL 3000, strukturmatt GN 302.1 Flache verstellbare Klemmhebel, Zink-Druckguss, Buchse Edelstahl Farbe: SR - silber, RAL 9006, strukturmatt

Produktbeschreibung

Hinweis

Bei verstellbaren Klemmhebeln GN 302.1 steht der Griff nicht geneigt, sondern parallel zur Spannfläche.

Verstellbare Hebel sind vorzugsweise dann einzusetzen, wenn der Spannbereich begrenzt oder eine bestimmte Spannstellung erwünscht ist. Der Gewindeeinsatz ist durch eine Kerbverzahnung mit dem Griff lösbar verbunden.

Durch Anheben (Ziehen) des Griffes wird die Kerbverzahnung frei und de r Klemmhebel kann in die günstigste Spannposition geschwenkt werden. Beim ,,Loslassen’’ rastet der Griff selbsttätig wieder ein.

Ausführung

Griffkörper
Zink-Druckguss


kunststoffbeschichtet

  • schwarz, RAL 9005, strukturmattSWSW
  • orange, RAL 2004, strukturmattOSOS
  • rot, RAL 3000, strukturmattRSRS
  • silber, RAL 9006, strukturmattSRSR

Buchse und Halteschraube
Edelstahl
nichtrostend, 1.4305


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 302.1 Flache verstellbare Klemmhebel, Zink-Druckguss, Buchse Edelstahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
l1d1
Gewinde
d2
Bohrung H7
d3d4h1h2h3h4
Rastweg
t
min.
22M 3M 4M 5--810,518,5216,535
30M 4M 5M 6B 5B 6101324,54223,59
45M 4M 5M 6B 5B 6101324,54223,59
63M 6M 8-B 8-13,517,5316,528,5411
78M 8M 10M 12B 8B 10162136834414

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen

Grifflänge l1
Anschlussgewinde d1
Anschlussbohrung d2
Farbe
OS
RS
SR
SW

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
5,72
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,09 €
brutto 6,81 €
Bitte Lieferzeit anfragen
Gewicht: 0,014 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
84879090