Debido a coincidencia con una página web, el enlace que ha solicitado ya no está vigente. Usted ha sido redirigido de forma automática al nuevo enlace.

GN 302.1 Palancas de apriete ajustables planas Zamac, inserto de acero inoxidable, con rosca hembra

Palancas de apriete ajustables planas GN 302.1: Zamac, inserto de acero inoxidable, con rosca hembra
Color: SW - Negro, RAL 9005, acabado texturado

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Descripción del producto

Las palancas de apriete ajustables GN 302.1 tienen la empuñadura recta, no inclinada, paralela a la superficie de apriete.

Las palancas de apriete ajustables son ideales cuando el rango de sujeción está limitado o se necesita una posición de sujeción determinada. El inserto central se conecta a la palanca mediante dientes que pueden desacoplarse fácilmente.

Al levantar la empuñadura, se desacoplan los dientes y se puede girar la palanca a la posición de apriete ideal. Al soltar la palanca, los dientes se vuelven a acoplar de manera automática.

Especificación

Empuñadura
Zamac
Con revestimiento de plástico

  • Negro, RAL 9005, acabado texturadoSWSW
  • naranja, RAL 2004, acabado texturadoOSOS
  • rojo, RAL 3000, acabado texturadoRSRS
  • plateado, RAL 9006, acabado texturadoSRSR

Inserto / tornillo de retención
Acero inoxidable AISI 303


RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 302.1 Palancas de apriete ajustables planas, zamac, inserto de acero inoxidable, con rosca hembra Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
l1d1
Rosca
d2
Orificio H7
d3d4h1h2h3h4
Carrera
t
mín.
22M 3M 4M 5--810,518,5216,535
30M 4M 5M 6B 5B 6101324,54223,59
45M 4M 5M 6B 5B 6101324,54223,59
63M 6M 8-B 8-13,517,5316,528,5411
78M 8M 10M 12B 8B 10162136834414

Estructura y precio

Longitud de la empuñadura l1
Rosca de unión d1
Orificio de acoplamiento d2
Color
naranja
rojo
plateado
Negro
Especificaciones

Longitud de la empuñadura l1
Rosca de unión d1
Orificio de acoplamiento d2
Color
naranja
rojo
plateado
Negro

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
5,98
más IVA 1,14 €
bruto 7,12 €
En stock
Peso: 0,014 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
84879090
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
GN 302.1-22-M3-SWGN 302.1-22-M3-OSGN 302.1-22-M3-RSGN 302.1-22-M3-SRGN 302.1-22-M4-SWGN 302.1-22-M4-OSGN 302.1-22-M4-RSGN 302.1-22-M4-SRGN 302.1-22-M5-SWGN 302.1-22-M5-OSGN 302.1-22-M5-RSGN 302.1-22-M5-SRGN 302.1-30-M4-SWGN 302.1-30-M4-OSGN 302.1-30-M4-RSGN 302.1-30-M4-SRGN 302.1-30-M5-SWGN 302.1-30-M5-OSGN 302.1-30-M5-RSGN 302.1-30-M5-SRGN 302.1-30-M6-SWGN 302.1-30-M6-OSGN 302.1-30-M6-RSGN 302.1-30-M6-SRGN 302.1-30-B5-SWGN 302.1-30-B5-OSGN 302.1-30-B5-RSGN 302.1-30-B5-SRGN 302.1-30-B6-SWGN 302.1-30-B6-OSGN 302.1-30-B6-RSGN 302.1-30-B6-SRGN 302.1-45-M4-SWGN 302.1-45-M4-OSGN 302.1-45-M4-RSGN 302.1-45-M4-SRGN 302.1-45-M5-SWGN 302.1-45-M5-OSGN 302.1-45-M5-RSGN 302.1-45-M5-SRGN 302.1-45-M6-SWGN 302.1-45-M6-OSGN 302.1-45-M6-RSGN 302.1-45-M6-SRGN 302.1-45-B5-SWGN 302.1-45-B5-OSGN 302.1-45-B5-RSGN 302.1-45-B5-SRGN 302.1-45-B6-SWGN 302.1-45-B6-OSGN 302.1-45-B6-RSGN 302.1-45-B6-SRGN 302.1-63-B8-SWGN 302.1-63-B8-OSGN 302.1-63-B8-RSGN 302.1-63-B8-SRGN 302.1-63-M6-SWGN 302.1-63-M6-OSGN 302.1-63-M6-RSGN 302.1-63-M6-SRGN 302.1-63-M8-SWGN 302.1-63-M8-OSGN 302.1-63-M8-RSGN 302.1-63-M8-SRGN 302.1-78-M8-SWGN 302.1-78-M8-OSGN 302.1-78-M8-RSGN 302.1-78-M8-SRGN 302.1-78-M10-SWGN 302.1-78-M10-OSGN 302.1-78-M10-RSGN 302.1-78-M10-SRGN 302.1-78-M12-SWGN 302.1-78-M12-OSGN 302.1-78-M12-RSGN 302.1-78-M12-SRGN 302.1-78-B8-SWGN 302.1-78-B8-OSGN 302.1-78-B8-RSGN 302.1-78-B8-SRGN 302.1-78-B10-SWGN 302.1-78-B10-OSGN 302.1-78-B10-RSGN 302.1-78-B10-SR