JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 310 Griffstangen Edelstahl, Knopf Kunststoff

Produktbild

GN 310 Griffstangen, Edelstahl, Knopf Kunststoff Form: A - Kugelknopf DIN 319
Werkstoff: NI - Edelstahl
Form: A - Kugelknopf DIN 319
Werkstoff: NI - Edelstahl
GN 310 Griffstangen, Edelstahl, Knopf Kunststoff Form: A - Kugelknopf DIN 319
Werkstoff: NI - Edelstahl GN 310 Griffstangen, Edelstahl, Knopf Kunststoff Form: D - Schaltknopf GN 719
Werkstoff: NI - Edelstahl GN 310 Griffstangen, Edelstahl, Knopf Kunststoff Form: E - Zylinderknopf GN 519
Werkstoff: NI - Edelstahl
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

Griffstangen GN 310 lassen sich sehr universell zum Bewegen und Bedienen einsetzen. Das Betätigen von Hydraulikventilen und Schaltnaben eines Spiralexzenters sind Beispiele für die Verwendung dieser Normelemente.

Ausführung

Schaft

  • EdelstahlNI 1.4305
    matt gestrahlt

Knopf
Kunststoff, Phenolharz (PF)

  • schwarz, glänzend
  • aufgeschraubt

RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 310 Griffstangen, Edelstahl, Knopf Kunststoff Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

AKugelknopf DIN 319
DSchaltknopf GN 719
EZylinderknopf GN 519
Spalten ein-/ausblenden
d1l1d2d3d4d5l2l3l4l5
86380100M 62020189183140
1080100125M 82526211122,54250
12100125160M 1032332314295565
14125160200M 123533261632,55580
16160200250M 1440382818376890

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen

Schaftdurchmesser d1
Länge l1
Form



Werkstoff

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
3,13
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,59 €
brutto 3,72 €
Sofort lieferbar
inkl. Materialzuschlag: 0,08 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,026 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
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
GN 310-8-63-A-NIGN 310-8-63-D-NIGN 310-8-63-E-NIGN 310-8-80-A-NIGN 310-8-80-D-NIGN 310-8-80-E-NIGN 310-8-100-A-NIGN 310-8-100-D-NIGN 310-8-100-E-NIGN 310-10-80-A-NIGN 310-10-80-D-NIGN 310-10-80-E-NIGN 310-10-100-A-NIGN 310-10-100-D-NIGN 310-10-100-E-NIGN 310-10-125-A-NIGN 310-10-125-D-NIGN 310-10-125-E-NIGN 310-12-100-A-NIGN 310-12-100-D-NIGN 310-12-100-E-NIGN 310-12-125-A-NIGN 310-12-125-D-NIGN 310-12-125-E-NIGN 310-12-160-A-NIGN 310-12-160-D-NIGN 310-12-160-E-NIGN 310-14-125-A-NIGN 310-14-125-D-NIGN 310-14-125-E-NIGN 310-14-160-A-NIGN 310-14-160-D-NIGN 310-14-160-E-NIGN 310-14-200-A-NIGN 310-14-200-D-NIGN 310-14-200-E-NIGN 310-16-160-A-NIGN 310-16-160-D-NIGN 310-16-160-E-NIGN 310-16-200-A-NIGN 310-16-200-D-NIGN 310-16-200-E-NIGN 310-16-250-A-NIGN 310-16-250-D-NIGN 310-16-250-E-NI