Griffstangen

Griffstangen werden zum Betätigen von z.B. Hydraulikventilen oder Schaltnaben verwendet. Die Schaftlänge bildet dabei einen Hebel der die Bedienkraft reduziert und gleichzeitig eine feinfühlige Bewegung ermöglicht.

Produkte filtern
Werkstoff
Gewinde (von - bis) Gewinde
Länge (von - bis) Länge
Produktfamilie

GN 310 Griffstangen, Stahl, Knopf Kunststoff Form: A - Kugelknopf DIN 319<br />Oberfläche: ZB - verzinkt, blau passiviert

GN 310

Griffstangen, Stahl, Knopf Kunststoff
GN 310 Griffstangen, Edelstahl, Knopf Kunststoff Form: A - Kugelknopf DIN 319<br />Werkstoff: NI - Edelstahl

GN 310

Griffstangen, Edelstahl, Knopf Kunststoff