JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

DIN 319 Kugelknöpfe Kunststoff mit Messing-Buchse

Produktbild

DIN 319 Kugelknöpfe, Kunststoff mit Messing-Buchse Werkstoff: KU - Kunststoff
Form: E - mit Gewindebuchse
Werkstoff Buchse: MS - Messing

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
DIN 319 Kugelknöpfe, Kunststoff mit Messing-Buchse Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Emit Gewindebuchse
Spalten ein-/ausblenden
d1d3d4h ≈t2
min.
16M 48156
20M 512187,5
25M 61522,59
32M 8182912
40M 10223715
50M 12284618

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen





Werkstoff

Kugeldurchmesser d1
Gewinde d3
Form

Werkstoff Buchse

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
0,54
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,10 €
brutto 0,64 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,004 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
39269097
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
DIN 319-KU-16-M4-E-MSDIN 319-KU-20-M5-E-MSDIN 319-KU-25-M6-E-MSDIN 319-KU-32-M8-E-MSDIN 319-KU-40-M10-E-MSDIN 319-KU-50-M12-E-MS