JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 338 Scheiben mit Abdeckkappe als Gerätefüße, Gleitführungen, Schraubenabdeckungen

Produktbild

GN 338 Scheiben mit Abdeckkappe Form: KS - Abdeckkappe, gleitfähig
Form: KS - Abdeckkappe, gleitfähig
GN 338 Scheiben mit Abdeckkappe Form: KS - Abdeckkappe, gleitfähig GN 338 Scheiben mit Abdeckkappe Form: KR - Abdeckkappe, rutschfest

Produktbeschreibung

Hinweis

Die oben aufgeführten Anwendungsbeispiele zeigen den vielseitigen Verwendungsbereich der Scheiben mit Abdeckkappe GN 338.

Zur Demontage können die Abdeckkappen mit einem Schraubendreher an einer Aussparung abgehoben werden.

Ausführung

Stahl
verzinkt, blau passiviert


Abdeckkappen

  • Form: KS
    Polyacetal (POM)
    cremeweiß RAL 9001

  • Form: KR
    Elastomer (TPE)
    ≈ 75 Shore A
    schwarz


RoHS

Auf Anfrage

Abdeckkappe in anderen Farben

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 338 Scheiben mit Abdeckkappe Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

KSAbdeckkappe, gleitfähig
KRAbdeckkappe, rutschfest
Spalten ein-/ausblenden
d1d2h1h2h3
163,2513,7
204,3513,7
254,35,714
325,36,715

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Außendurchmesser d1
Form


Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
1,44
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,27 €
brutto 1,71 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,004 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.