GN 338 Levyt suojakannella laitteiden alustoina, liukuohjaimina, ruuvin suojuksina

Levyt suojakannella GN 338: laitteiden alustoina, liukuohjaimina, ruuvin suojuksina
Tyyppi: KS - Suojakansi, liukuva

Napsauta muunnelman kuvaa nähdäksesi sen tuotteen päänäyttöalueella tai käytä sarkainnäppäimiä selataksesi tuoteversioita

Tuotteen kuvaus

Suojakannella varustetut levyt GN 338 sopivat käytettäviksi liukuvien ja ei-liukuvien koneiden jalkojen kanssa.

Kansi voidaan poistaa työntämällä ruuvinväännin reunassa olevaan rakoon.

Tekninen eritelmä

Teräs
sinkitty, sinipassivoitu


Suojakannet

  • Tyyppi: KS
    polyasetaali (POM)
    kermanvalkoinen RAL 9001

  • Tyyppi: KR
    Elastomeeri (TPE)
    ≈ 75 Shore A
    musta


RoHS

Tilauksesta

Suojakansi muissa väreissä

Piilota tekninen piirros
GN 338 Levyt suojakannella luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

KSSuojakansi, liukuva
KRSuojakansi, ei-liukuva
Näytä / piilota sarakkeet
d1d2h1h2h3
163,2513,7
204,3513,7
254,35,714
325,36,715

Koonti ja hinta

Ulkoläpimitta d1
Tyyppi


Ulkoläpimitta d1
Tyyppi


Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
1,55
plus ALV 0,29 €
brutto 1,84 €
Varastossa
Paino: 0,004 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
84879059