JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 349 Halter für Stell- / Gelenkfüße

Produktbild

GN 349 Halter für Stell- / Gelenkfüße

Produktbeschreibung

Hinweis

Halter GN 349 werden in Verbindung mit Stell- und Gelenkfüßen eingesetzt, wenn montageseitig dünne Wandstärken vorhanden sind.

Ausführung

Stahl

  • schweißbar
  • brüniert

RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 349 Halter für Stell- / Gelenkfüße Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1d2d3d4hkt
36M 8M 10M 125,31010245,3

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Durchmesser d1
Gewinde d2

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
6,81
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,29 €
brutto 8,10 €
Bitte Lieferzeit anfragen
Gewicht: 0,067 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.