GN 349 Supporti per piedini di livellamento

Supporti per piedini di livellamento GN 349:

Descrizione del prodotto

I supporti GN 349 vengono utilizzati sui piedini di livellamento, in particolare nei casi in cui il rivestimento della macchina è in lamiera molto sottile.

Specifiche

Acciaio

  • A saldare
  • Brunito

RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 349 Supporti per piedini di livellamento disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d1d2d3d4hkt
36M 8M 10M 125,31010245,3

Selezione e configurazione articolo

Diametro d1
Filettatura d2
Diametro d1
Filettatura d2

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
7,59
più IVA 1,44 €
lordo 9,03 €
In magazzino
Peso: 0,067 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
84879059