GN 349 Supports pour pieds de machine

Supports pour pieds de machine GN 349:

Description du produit

Les supports GN 349 sont utilisés sur des pieds de machine, en particulier dans les cas où le blindage de machine est fabriqué en tôle très mince.

Spécifications

Acier

  • soudable
  • noirci

RoHS

Masquer schéma technique
GN 349 Supports pour pieds de machine schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
d1d2d3d4hkt
36M 8M 10M 125,31010245,3

Configuration et prix

Diamètre d1
Filetage d2
Diamètre d1
Filetage d2

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
7,59
plus TVA 1,44 €
brute 9,03 €
En stock
Poids: 0,067 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
84879059