GN 349 Kiinnikkeet säätöjaloille

Kiinnikkeet säätöjaloille GN 349:

Tuotteen kuvaus

GN 349 -kiinnikkeitä käytetään säätöjaloissa, erityisesti sellaisissa tapauksissa, joissa koneen kuori on valmistettu erittäin ohuesta pellistä.

Tekninen eritelmä

Teräs

  • hitsattava
  • mustattu

RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 349 Kiinnikkeet säätöjaloille luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d1d2d3d4hkt
36M 8M 10M 125,31010245,3

Koonti ja hinta

Läpimitta d1
Kierre d2
Läpimitta d1
Kierre d2

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
7,59
plus ALV 1,44 €
brutto 9,03 €
Varastossa
Paino: 0,067 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
84879059