JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 415 Seitendruckstücke

Produktbild

GN 415 Seitendruckstücke Form: A1 - Zylinder, liegend
Ausführung: KG - Kunststoff, glatt
Form: A1 - Zylinder, liegend
Ausführung: KG - Kunststoff, glatt
GN 415 Seitendruckstücke Form: A1 - Zylinder, liegend
Ausführung: KG - Kunststoff, glatt GN 415 Seitendruckstücke Form: A2 - Zylinder, stehend
Ausführung: NG - Edelstahl, glatt GN 415 Seitendruckstücke Form: B1 - Keil, oben
Ausführung: NR - Edelstahl, geriffelt GN 415 Seitendruckstücke Form: B2 - Keil, unten
Ausführung: NG - Edelstahl, glatt GN 415 Seitendruckstücke Form: B3 - Keil, rechts
Ausführung: KG - Kunststoff, glatt GN 415 Seitendruckstücke Form: B3 - Keil, rechts
Ausführung: NR - Edelstahl, geriffelt GN 415 Seitendruckstücke Form: B4 - Keil, links
Ausführung: NG - Edelstahl, glatt

Produktbeschreibung

Hinweis

Seitendruckstücke GN 415 sind kompakt aufgebaut und bieten maximale Flexibilität beim Spannen und Halten von Bauteilen. Diverse Druckstückausführungen sowie zwei unterschiedliche Federkräfte stehen zur Auswahl.

Je nach Einbaulage bieten die Seitendruckstücke einen Niederzugeffekt, der innerhalb der Höhe h2 wirkt. Die Befestigung erfolgt über Bohrungen oder Langlöcher.

Die Seitendruckstücke werden montiert geliefert. Bei Bedarf kann die Einbaulage des Druckstückschiebers nachträglich gemäß Skizze beliebig um 4x90° gedreht werden. Bei der Montage der Ausführung KG sollte das im Kunststoffschieber geformte Gewinde wiederverwendet und das Anzugsdrehmoment begrenzt werden.

Ausführung

Gehäuse
Zink-DruckgussZD
kunststoffbeschichtet
schwarz, RAL 9005, strukturmatt


Druckstück

  • Kunststoff, glattKG
    Thermoplast POM, schwarz
  • Edelstahl, glattNG
    metallspritzgegossen, 1.4542
  • Edelstahl, geriffeltNR
    metallspritzgegossen, 1.4542

Feder
Edelstahl, nichtrostend, 1.4310


Schraube

  • Stahl, Zink-Nickel beschichtet
    (Ausführung KG)
  • Edelstahl, A2
    (Ausführung NG / NR)

RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 415 Seitendruckstücke Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

A1Zylinder, liegend
A2Zylinder, stehend
B1Keil, oben
B2Keil, unten
B3Keil, rechts
B4Keil, links

Kennziffer

1normaler Federdruck
2verstärkter Federdruck
Spalten ein-/ausblenden
b1b2dh1 +0,5h2kl1l2l3l4m1m2m3m4rsFederdruck F in N ≈
normal (Kennziffer 1)
Anfang


Ende

verstärkt (Kennziffer 2)
Anfang


Ende
2273,316416,52,84,82,414484,56,25108111120
32105,419527,5573,1215,5121010168191945
3914,56,51126358,2104,7276,51513,513,752217332775

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Werkstoff

b1
Form






Ausführung



Kennziffer


Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
4,84
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,92 €
brutto 5,76 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,010 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
84879090