JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 417 Rastbolzen Stahl, mit Knopf, mit und ohne Rastsperre

Produktbild

GN 417 Rastbolzen, Stahl, mit Knopf, mit und ohne Rastsperre Form: C - mit Rastsperre, mit Knopf
Form: C - mit Rastsperre, mit Knopf
GN 417 Rastbolzen, Stahl, mit Knopf, mit und ohne Rastsperre Form: C - mit Rastsperre, mit Knopf GN 417 Rastbolzen, Stahl, mit Knopf, mit und ohne Rastsperre Form: B - ohne Rastsperre, mit Knopf
Zubehoer-fuer-Profilsysteme

Zubehör für Profilsysteme

Normelemente dieser Produktfamilie sind kompatibel mit den gängigsten Aluminium-Profilsystemen. Über abgestimmte Montagesets lassen sich die Ganter-Normelemente einfach und kostensparend mit den Profilen verbinden. Das zeitaufwändige Zusammenstellen von Einzelteilen bei der Bestellung entfällt.

  • kompatibel mit den gängigen Profilsystemen
  • für Nutbreiten 6, 8 und 10 mm
  • für Raster 30, 40 und 45 mm

Weitere Informationen zu Produkten für Profilsysteme:

Produktbeschreibung

Hinweis

Rastbolzen GN 417 mit Flansch werden parallel zum Raststift befestigt und zeichnen sich damit durch eine besonders geringe Bauhöhe aus. Das Befestigungsbohrbild mit Langlöchern bietet großzügige Einstellmöglichkeiten z. B. bei der Verwendung an Aluminiumprofilen. Die Verwendung von Unterlegscheiben begünstigt die Befestigung über die Langlöcher.

Rastbolzen mit Rastsperre (Form C) werden eingesetzt, wenn der Raststift zeitweise nicht vorstehen soll. Hierzu wird der Knopf nach dem Herausziehen um 90° gedreht. Durch eine Rastkerbe wird der Knopf in dieser Position gehalten.

Ausführung

Führung
Zink-Druckguss
kunststoffbeschichtet
schwarz, strukturmatt


Raststift
Edelstahl 1.4305


Druckfeder
Edelstahl 1.4310


Knopf
Kunststoff, Polyamid (PA)

  • schwarz, matt
  • nicht demontierbar

RoHS

Zubehör

Raststücke GN 417.1

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 417 Rastbolzen, Stahl, mit Knopf, mit und ohne Rastsperre Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Bohne Rastsperre, mit Knopf
Cmit Rastsperre, mit Knopf
Spalten ein-/ausblenden
d1
Stift h11
Bohrung +0,03 / +0,08
b1b2
Form B

Form C
b3b4 -0,2d2h1h2h3k1 ±0,05k2k3k4
Form B

Form C
l1l2Federdruck in N ≈
Anfang

Ende
42216,51963,312741014484,57410,5312
5282225,584,3169,54,513,518510710,5513524
63227,530,5105,41810,5515,5215,5121013615,5521
8343337,5125,42112,5618,5235,51215,520818622
1039354014,56,52514,5621,752761513,518,51022,5425

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen



Bolzendurchmesser d1
Form


Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
4,11
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,78 €
brutto 4,89 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,010 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
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
GN 417-4-BGN 417-4-CGN 417-5-BGN 417-5-CGN 417-6-BGN 417-6-CGN 417-8-BGN 417-8-CGN 417-10-BGN 417-10-C