JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 425.1 Bügelgriffe Aluminium

Produktbild

GN 425.1 Bügelgriffe, Aluminium Werkstoff: AL - Aluminium
Oberfläche: SR - silber, RAL 9006, strukturmatt
Werkstoff: AL - Aluminium
Oberfläche: SR - silber, RAL 9006, strukturmatt
GN 425.1 Bügelgriffe, Aluminium Werkstoff: AL - Aluminium
Oberfläche: SR - silber, RAL 9006, strukturmatt GN 425.1 Bügelgriffe, Aluminium Werkstoff: AL - Aluminium
Oberfläche: EL - eloxiert, naturfarben GN 425.1 Bügelgriffe, Aluminium Werkstoff: AL - Aluminium
Oberfläche: RS - rot, RAL 3000, strukturmatt GN 425.1 Bügelgriffe, Aluminium Werkstoff: AL - Aluminium
Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt

Produktbeschreibung

Hinweis

Bügelgriffe GN 425.1 werden aus gebogenem Aluminiumprofil hergestellt. Bügelgriffe mit Ø d1 = 8 und 10 werden serienmäßig mit zwei Auflagescheiben geliefert und sichern so eine einwandfreie Auflage des Griffes auch bei großen Anschlussbohrungen. Die Scheiben sind lose beigelegt.

Ausführung

AluminiumAL

  • kunststoffbeschichtet
    • schwarz, RAL 9005, strukturmattSWSW
    • silber, RAL 9006, strukturmattSRSR
    • rot, RAL 3000, strukturmattRSRS
  • eloxiert, naturfarbenELEL
  • Auflagescheiben
    Zink-Druckguss, vernickelt

RoHS

Zubehör

Befestigungssätze GN 181 (Befestigung von der Bedienseite)

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 425.1 Bügelgriffe, Aluminium Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1Länge ld2d3h1h2rt
min.
855*6488*96100M 412403098
1088*100120*180*200M 51547351112
12125160200250-M 6-60441212
* geeignet für 19“-Gehäusetechnik

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen


Werkstoff

Griffdurchmesser d1
Länge l
Oberfläche
EL
RS
SR
SW

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
4,51
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,86 €
brutto 5,37 €
Sofort lieferbar
inkl. Materialzuschlag: 0,09 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,023 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
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
GN 425.1-AL-8-55-SWGN 425.1-AL-8-55-SRGN 425.1-AL-8-55-RSGN 425.1-AL-8-55-ELGN 425.1-AL-8-64-SWGN 425.1-AL-8-64-SRGN 425.1-AL-8-64-RSGN 425.1-AL-8-64-ELGN 425.1-AL-8-88-SWGN 425.1-AL-8-88-SRGN 425.1-AL-8-88-RSGN 425.1-AL-8-88-ELGN 425.1-AL-8-96-SWGN 425.1-AL-8-96-SRGN 425.1-AL-8-96-RSGN 425.1-AL-8-96-ELGN 425.1-AL-8-100-SWGN 425.1-AL-8-100-SRGN 425.1-AL-8-100-RSGN 425.1-AL-8-100-ELGN 425.1-AL-10-88-SWGN 425.1-AL-10-88-SRGN 425.1-AL-10-88-RSGN 425.1-AL-10-88-ELGN 425.1-AL-10-100-SWGN 425.1-AL-10-100-SRGN 425.1-AL-10-100-RSGN 425.1-AL-10-100-ELGN 425.1-AL-10-120-SWGN 425.1-AL-10-120-SRGN 425.1-AL-10-120-RSGN 425.1-AL-10-120-ELGN 425.1-AL-10-180-SWGN 425.1-AL-10-180-SRGN 425.1-AL-10-180-RSGN 425.1-AL-10-180-ELGN 425.1-AL-10-200-SWGN 425.1-AL-10-200-SRGN 425.1-AL-10-200-RSGN 425.1-AL-10-200-ELGN 425.1-AL-12-125-SWGN 425.1-AL-12-125-SRGN 425.1-AL-12-125-RSGN 425.1-AL-12-125-ELGN 425.1-AL-12-160-SWGN 425.1-AL-12-160-SRGN 425.1-AL-12-160-RSGN 425.1-AL-12-160-ELGN 425.1-AL-12-200-SWGN 425.1-AL-12-200-SRGN 425.1-AL-12-200-RSGN 425.1-AL-12-200-ELGN 425.1-AL-12-250-SWGN 425.1-AL-12-250-SRGN 425.1-AL-12-250-RSGN 425.1-AL-12-250-EL