JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 429 Bügelgriffe Edelstahl, Hygienic Design

Produktbild

GN 429 Bügelgriffe, Edelstahl, Hygienic Design Oberfläche: PL - poliert (Ra < 0,8 µm)
Werkstoff (Dichtring): H - H-NBR
Oberfläche: PL - poliert (Ra < 0,8 µm)
Werkstoff (Dichtring): H - H-NBR
GN 429 Bügelgriffe, Edelstahl, Hygienic Design Oberfläche: PL - poliert (Ra < 0,8 µm)
Werkstoff (Dichtring): H - H-NBR GN 429 Bügelgriffe, Edelstahl, Hygienic Design Oberfläche: MT - mattiert (Ra < 0,8 µm)
Werkstoff (Dichtring): E - EPDM GN 429 Bügelgriffe, Edelstahl, Hygienic Design Oberfläche: MT - mattiert (Ra < 0,8 µm)
Werkstoff (Dichtring): F - FKM GN 429 Bügelgriffe, Edelstahl, Hygienic Design Oberfläche: MT - mattiert (Ra < 0,8 µm)
Werkstoff (Dichtring): H - H-NBR GN 429 Bügelgriffe, Edelstahl, Hygienic Design Oberfläche: PL - poliert (Ra < 0,8 µm)
Werkstoff (Dichtring): E - EPDM GN 429 Bügelgriffe, Edelstahl, Hygienic Design Oberfläche: PL - poliert (Ra < 0,8 µm)
Werkstoff (Dichtring): F - FKM
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen
Hygienic-Design

Produktfamilie Hygienic Design

Normelemente der Produktfamilie „Hygienic Design“ sind mit dem HD-Icon gekennzeichnet. Sie vereinen hohe Oberflächengüte, Totraumfreiheit, nichtschöpfende Außenflächen und gedichtete Anschraubbereiche. Ein auf FEM-Berechnungen basierendes Dichtungskonzept sorgt für zuverlässige Flächenpressung nach der Montage.

  • geeignet für den Einsatz in hygienisch sensiblen Bereichen
  • leichte und schnelle Reinigung
  • totraumfrei durch funktionale ­Dichtungen
  • zertifiziert nach den Richtlinien der EHEDG
Alle Hygienic Design-Produkte anzeigen
FDA

FDA konform

Produktbeschreibung

Hinweis

Bügelgriffe GN 429 sind für den Einsatz in Hygienebereichen vorgesehen. Die Ausführungen mit Oberfläche PL sind zusätzlich mit den Richtlinien der EHEDG und den DGUV-Prüfgrundsätzen konform.

Die gedichteten Anschraubflächen ermöglichen eine totraumfreie Befestigung. Die hohe Oberflächengüte verhindert das Anhaften von Schmutz bzw. erleichtert die Reinigung.

Ausführung

Griff
EdelstahlA4 1.4404

  • mattiert (Ra < 0,8 µm)MT
  • poliert (Ra < 0,8 µm)PL

Dichtring

  • H-NBRH
    Einsatztemperatur -25 °C bis +150 °C
  • EPDME
    Einsatztemperatur -40 °C bis +120 °C
  • FKMF
    Einsatztemperatur -5 °C bis +200 °C
  • blau
  • Härte 85 ±5 Shore A
  • FDA-konform

RoHS

Zubehör

Dichtringe GN 7600

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 429 Bügelgriffe, Edelstahl, Hygienic Design Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1Länge l ±0,5d2d3hrt
min.
12125160200M 512,8511412
16160200250M 616,8591812
20200250300M 820,8852215

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Werkstoff

Griffdurchmesser d1
Länge l
Oberfläche
Werkstoff (Dichtring)



Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
23,44
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 4,45 €
brutto 27,89 €
Bitte Lieferzeit anfragen
inkl. Materialzuschlag: 1,13 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,170 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
83024900
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
GN 429-A4-12-125-MT-HGN 429-A4-12-125-PL-HGN 429-A4-12-125-MT-EGN 429-A4-12-125-PL-EGN 429-A4-12-125-MT-FGN 429-A4-12-125-PL-FGN 429-A4-12-160-MT-HGN 429-A4-12-160-PL-HGN 429-A4-12-160-MT-EGN 429-A4-12-160-PL-EGN 429-A4-12-160-MT-FGN 429-A4-12-160-PL-FGN 429-A4-12-200-MT-HGN 429-A4-12-200-PL-HGN 429-A4-12-200-MT-EGN 429-A4-12-200-PL-EGN 429-A4-12-200-MT-FGN 429-A4-12-200-PL-FGN 429-A4-16-160-MT-HGN 429-A4-16-160-PL-HGN 429-A4-16-160-MT-EGN 429-A4-16-160-PL-EGN 429-A4-16-160-MT-FGN 429-A4-16-160-PL-FGN 429-A4-16-200-MT-HGN 429-A4-16-200-PL-HGN 429-A4-16-200-MT-EGN 429-A4-16-200-PL-EGN 429-A4-16-200-MT-FGN 429-A4-16-200-PL-FGN 429-A4-16-250-MT-HGN 429-A4-16-250-PL-HGN 429-A4-16-250-MT-EGN 429-A4-16-250-PL-EGN 429-A4-16-250-MT-FGN 429-A4-16-250-PL-FGN 429-A4-20-200-MT-HGN 429-A4-20-200-PL-HGN 429-A4-20-200-MT-EGN 429-A4-20-200-PL-EGN 429-A4-20-200-MT-FGN 429-A4-20-200-PL-FGN 429-A4-20-250-MT-HGN 429-A4-20-250-PL-HGN 429-A4-20-250-MT-EGN 429-A4-20-250-PL-EGN 429-A4-20-250-MT-FGN 429-A4-20-250-PL-FGN 429-A4-20-300-MT-HGN 429-A4-20-300-PL-HGN 429-A4-20-300-MT-EGN 429-A4-20-300-PL-EGN 429-A4-20-300-MT-FGN 429-A4-20-300-PL-F