JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 437.3 Scharniere Zink-Druckguss, mit Federrückstellung

Produktbild

GN 437.3 Scharniere, Zink-Druckguss, mit Federrückstellung Form: R2 - Federrückstellung, öffnend, mittlere Federkraft
Farbe: SR - silber, RAL 9006, strukturmatt
Form: R2 - Federrückstellung, öffnend, mittlere Federkraft
Farbe: SR - silber, RAL 9006, strukturmatt
GN 437.3 Scharniere, Zink-Druckguss, mit Federrückstellung Form: R2 - Federrückstellung, öffnend, mittlere Federkraft
Farbe: SR - silber, RAL 9006, strukturmatt GN 437.3 Scharniere, Zink-Druckguss, mit Federrückstellung Form: L2 - Federrückstellung, schließend, mittlere Federkraft
Farbe: SR - silber, RAL 9006, strukturmatt GN 437.3 Scharniere, Zink-Druckguss, mit Federrückstellung Form: L2 - Federrückstellung, schließend, mittlere Federkraft
Farbe: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt GN 437.3 Scharniere, Zink-Druckguss, mit Federrückstellung Form: R2 - Federrückstellung, öffnend, mittlere Federkraft
Farbe: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt

Produktbeschreibung

Hinweis

Scharniere GN 437.3 mit Federrückstellung ermöglichen über die Torsionsfeder ein automatisches Öffnen bzw. Schließen von Türen.

Das Drehmoment der Rückstellung variiert dabei mit dem Öffnungswinkel des Scharniers. Dauertests haben ergeben, dass sich das Drehmoment der Rückstellung auch nach 100.000 Öffnungs- / Schließzyklen nicht verändert hat.

Ausführung

Zink-DruckgussZD
kunststoffbeschichtet
schwarz, RAL 9005, strukturmattSWSW
silber, RAL 9006, strukturmattSRSR


Federführung / Abdeckkappe
Kunststoff (Polyacetal POM)
temperaturbeständig bis 80 °C


Torsionsfeder
Federstahl


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 437.3 Scharniere, Zink-Druckguss, mit Federrückstellung Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

L2Federrückstellung, schließend, mittlere Federkraft
R2Federrückstellung, öffnend, mittlere Federkraft
Spalten ein-/ausblenden
l1l2dh1h2h3l3m1m2max. Rückstelldrehmoment
MR ±10% in Nm
60608,318,57,59,52036361

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Werkstoff

l1
l2
Form


Farbe
SR
SW

Zusammenhang zwischen Öffnungswinkel und Rückstelldrehmoment

Aus folgender Tabelle geht der Zusammenhang zwischen Öffnungswinkel und Rückstelldrehmoment hervor.

Rückstelldrehmoment MR ± 10% in Nm

Spalten ein-/ausblenden
90°180°270°
0.250.50.751

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
12,80
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 2,43 €
brutto 15,23 €
Sofort lieferbar
inkl. Materialzuschlag: 0,26 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,150 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
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
GN 437.3-ZD-60-60-L2-SWGN 437.3-ZD-60-60-R2-SWGN 437.3-ZD-60-60-L2-SRGN 437.3-ZD-60-60-R2-SR