GN 437.3 Charnières Zinc moulé sous pression, avec ressort de rappel

Charnières GN 437.3: Zinc moulé sous pression, avec ressort de rappel
Type: R2 - Ressort de rappel, ouverture, tension de ressort moyenne
Couleur: SR - argenté, RAL 9006, finition texturée

Cliquez sur une image de variante pour l'afficher dans la zone d'affichage principale du produit ou utilisez les touches de tabulation pour naviguer parmi les variantes de produit.

Description du produit

Les charnières GN 437.3 avec un ressort de rappel permettent l'ouverture et la fermeture automatique des portes au moyen du ressort de torsion.

Le couple de rappel varie selon l'angle d'ouverture de la charnière. Des essais d'endurance ont montré que le couple ne varie pas même après 100 000 cycles d'ouverture/de fermeture.

Spécifications

Zinc moulé sous pressionZD
plastifié
Noir, RAL 9005, finition texturéeSWSW
argenté, RAL 9006, finition texturéeSRSR


Guide de ressort/capuchon
Plastique (Polyacétal POM)
résistant aux températures jusqu'à 80 °C


Ressort de torsion
Acier pour ressorts


RoHS

Masquer schéma technique
GN 437.3 Charnières, zinc moulé sous pression, avec ressort de rappel schéma

Options d'article/Tableau

Type

L2Ressort de rappel, fermeture, tension de ressort moyenne
R2Ressort de rappel, ouverture, tension de ressort moyenne
Afficher/Masquer colonnes
l1l2dh1h2h3l3m1m2::couple de rappel max.
MR ±10 % en Nm
60608,318,57,59,52036361

Configuration et prix

Matériau

l1
l2
Type


Couleur
SR
SW
Matériau

l1
l2
Type


Couleur
SR
SW

Rapport entre l'angle d'ouverture et le couple de rappel

Le tableau suivant indique le rapport entre l'angle d'ouverture et le couple de rappel.

Couple de rappel MR ± 10 % en Nm

Afficher/Masquer colonnes
90°180°270°
0.250.50.751

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
13,30
plus TVA 2,53 €
brute 15,83 €
En stock
incl. supplément matériel: 0,26 €
Le supplément matériel est déjà inclus dans le prix.
Poids: 0,147 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
83021000
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
GN 437.3-ZD-60-60-L2-SWGN 437.3-ZD-60-60-R2-SWGN 437.3-ZD-60-60-L2-SRGN 437.3-ZD-60-60-R2-SR