GN 437.3 Cerniere Lega di zinco pressofusa, con richiamo a molla

Cerniere GN 437.3: Lega di zinco pressofusa, con richiamo a molla
Tipo: R2 - Richiamo a molla, apertura, forza della molla media
Colore: SR - argento, RAL 9006, finitura testurizzata

Fai clic sull'immagine di una variante per visualizzarla nell'area di visualizzazione principale del prodotto o utilizza i tasti scheda per navigare tra le varianti del prodotto

Descrizione del prodotto

Le cerniere GN 437.3 con richiamo a molla consentono di aprire e chiudere automaticamente le porte grazie alla molla di torsione.

La coppia di richiamo varia in base all'angolo di apertura della cerniera. Le prove di resistenza hanno dimostrato che la coppia non cambia nemmeno dopo 100.000 cicli di apertura/chiusura.

Specifiche

Lega di zinco pressofusaZD
Rivestimento con polveri
nero, RAL 9005, finitura testurizzataSWSW
argento, RAL 9006, finitura testurizzataSRSR


Guida della molla / Calotta di protezione
Plastica (poliacetale POM)
Resistente a temperature fino a 80 °C


Molla di torsione
Acciaio per molle


RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 437.3 Cerniere, lega di zinco pressofusa, con richiamo a molla disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

L2Richiamo a molla, chiusura, forza della molla media
R2Richiamo a molla, apertura, forza della molla media
Mostra / Nascondi colonne
l1l2dh1h2h3l3m1m2coppia di richiamo max.
MR ±10% in Nm
60608,318,57,59,52036361

Selezione e configurazione articolo

Materiale

l1
l2
Tipo


Colore
SR
SW
Materiale

l1
l2
Tipo


Colore
SR
SW

Rapporto tra l'angolo di apertura e la coppia di richiamo

La tabella seguente mostra il rapporto tra l'angolo di apertura e la coppia di richiamo.

Coppia di richiamo MR ± 10% in Nm

Mostra / Nascondi colonne
90°180°270°
0.250.50.751

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
13,30
più IVA 2,53 €
lordo 15,83 €
In magazzino
incluso supplemento per materiale: 0,26 €
Il supplemento per il materiale è già incluso nel prezzo.
Peso: 0,147 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
83021000
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
GN 437.3-ZD-60-60-L2-SWGN 437.3-ZD-60-60-R2-SWGN 437.3-ZD-60-60-L2-SRGN 437.3-ZD-60-60-R2-SR