JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 4470 Magnetverschlüsse mit gummierter Haftfläche

Produktbild

GN 4470 Magnetverschlüsse, mit gummierter Haftfläche Form: A1 - Haftfläche oben, mit Bohrung
Kennzeichen: L2 - mit Anschlagblech, L-Profil, mit Langloch
Oberfläche: SR - silber, RAL 9006, strukturmatt
Form: A1 - Haftfläche oben, mit Bohrung
Kennzeichen: L2 - mit Anschlagblech, L-Profil, mit Langloch
Oberfläche: SR - silber, RAL 9006, strukturmatt
GN 4470 Magnetverschlüsse, mit gummierter Haftfläche Form: A1 - Haftfläche oben, mit Bohrung
Kennzeichen: L2 - mit Anschlagblech, L-Profil, mit Langloch
Oberfläche: SR - silber, RAL 9006, strukturmatt GN 4470 Magnetverschlüsse, mit gummierter Haftfläche Form: A2 - Haftfläche oben, mit Langloch
Kennzeichen: W - ohne Anschlagblech
Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt GN 4470 Magnetverschlüsse, mit gummierter Haftfläche Form: C1 - Haftfläche seitlich, mit Bohrung
Kennzeichen: L3 - mit Anschlagblech, L-Profil, mit Langloch, verlängert
Oberfläche: SR - silber, RAL 9006, strukturmatt GN 4470 Magnetverschlüsse, mit gummierter Haftfläche Form: C2 - Haftfläche seitlich, mit Langloch
Kennzeichen: F - mit Anschlagblech, mit Senkbohrung
Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt GN 4470 Magnetverschlüsse, mit gummierter Haftfläche Form: C2 - Haftfläche seitlich, mit Langloch
Kennzeichen: Z2 - mit Anschlagblech, Z-Profil, mit Langloch
Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt
Zubehoer-fuer-Profilsysteme

Zubehör für Profilsysteme

Normelemente dieser Produktfamilie sind kompatibel mit den gängigsten Aluminium-Profilsystemen. Über abgestimmte Montagesets lassen sich die Ganter-Normelemente einfach und kostensparend mit den Profilen verbinden. Das zeitaufwändige Zusammenstellen von Einzelteilen bei der Bestellung entfällt.

  • kompatibel mit den gängigen Profilsystemen
  • für Nutbreiten 6, 8 und 10 mm
  • für Raster 30, 40 und 45 mm

Weitere Informationen zu Produkten für Profilsysteme:

Produktbeschreibung

Hinweis

Magnetverschlüsse GN 4470 halten Klappen und Türen bzw. Schiebetüren geschlossen und zeichnen sich durch ihren kompakten Aufbau aus. Die gummierte Haftfläche reduziert die Lärmentwicklung und verhindert Beschädigungen am Gegenstück.

Die Anschlagbleche für verschiedenste Einbausituationen erweitern die Anwendungsmöglichkeiten und werden z. B. auch dann eingesetzt, wenn Magnetverschlüsse in Verbindung mit nichtmagnetischen Gegenstücken verwendet werden sollen.

Bei Magnetverschlüssen der Formen A1 und A2 muss bei der Montage eine vollflächige Auflage im Bereich der Verschlussplatte gewährleistet sein.

Ausführung

Zink-Druckguss
kunststoffbeschichtet
schwarz, RAL 9005, strukturmattSWSW
silber, RAL 9006, strukturmattSRSR


Magnetwerkstoff
NdFeB
Neodym, Eisen, Bor
temperaturbeständig bis 80 °C


Gummikappe (Haftfläche)
Elastomer (TPE), schwarz
Härte ≈ 80 Shore A


Anschlagblech
Stahl
verzinkt, blau passiviert


RoHS

Auf Anfrage

andere Oberflächen
andere Haftkräfte
Anschlagbleche in anderen Abmessungen
Anschlagbleche in anderen Geometrien
Anschlagbleche mit anderen Oberflächen

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 4470 Magnetverschlüsse, mit gummierter Haftfläche Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

A1Haftfläche oben, mit Bohrung
A2Haftfläche oben, mit Langloch
C1Haftfläche seitlich, mit Bohrung
C2Haftfläche seitlich, mit Langloch

Kennzeichen

Wohne Anschlagblech
Fmit Anschlagblech, mit Senkbohrung
L2mit Anschlagblech, L-Profil, mit Langloch
L3mit Anschlagblech, L-Profil, mit Langloch, verlängert
Z2mit Anschlagblech, Z-Profil, mit Langloch
Z3mit Anschlagblech, Z-Profil, mit Langloch, verlängert
Spalten ein-/ausblenden
l1bd1h1kl2
Form A1 / C1

Form A2 / C2
l3m1m2s1Nennhaftkräfte
in N
5075,5104,612302438180,530
Spalten ein-/ausblenden
Kennzeichend2l4l5m3s2
F4,51040302,5
Spalten ein-/ausblenden
Kennzeichend3h2h3l6
L2 / Z2

L3 / Z3
l7l8m4m5
L2 / Z2

L3 / Z3
m6
L2 / Z2

L3 / Z3
s3
L2 / Z2 / L3 / Z35,51212,5263813281610149152

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
l1
Form




Kennzeichen






Oberfläche
SR
SW

Anwendungsbeispiele

Skizze Anwendungsbeispiele GN 4470

Kombinationsmöglichkeiten Magnetverschluß - Anschlagblech

Drawing Magnetic catch - Contact Plate

Anwendung an Profilsystemen

Rastermaß Profilsystem

Magnetverschluss mit Anschlagblech
Form - Kennzeichen

A1 - L ...

A2 - Z ...

C2 - F

C2 - L ...

Tür aufgesetzt

Tür aufgesetzt -
Magnet versenkt

Tür eingelassen

Tür aufgesetzt

Schiebetür

Skizze 1 GN 4470 Skizze 2 GN 4470 Skizze 3 GN 4470 Skizze 4 GN 4470 Skizze 5 GN 4470

20

L2

Z2
s = 0 ... 10 mm

F

L2
s = 0 ... 10 mm

30

L2

Z3
s = 0 ... 15 mm

F

L3
s = 0 ... 15 mm

40

L2

L3

Z3
s = 0 ... 10 mm

F

L3
s = 0 ... 10 mm

45

L2

L3

Z3
s = 0 ... 7 mm

F

L3
s = 0 ... 7 mm

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
11,51
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 2,19 €
brutto 13,70 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,041 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
85051110
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
GN 4470-50-A1-W-SWGN 4470-50-A2-W-SWGN 4470-50-C1-W-SWGN 4470-50-C2-W-SWGN 4470-50-A1-F-SWGN 4470-50-A2-F-SWGN 4470-50-C1-F-SWGN 4470-50-C2-F-SWGN 4470-50-A1-L2-SWGN 4470-50-A2-L2-SWGN 4470-50-C1-L2-SWGN 4470-50-C2-L2-SWGN 4470-50-A1-L3-SWGN 4470-50-A2-L3-SWGN 4470-50-C1-L3-SWGN 4470-50-C2-L3-SWGN 4470-50-A1-Z2-SWGN 4470-50-A2-Z2-SWGN 4470-50-C1-Z2-SWGN 4470-50-C2-Z2-SWGN 4470-50-A1-Z3-SWGN 4470-50-A2-Z3-SWGN 4470-50-C1-Z3-SWGN 4470-50-C2-Z3-SWGN 4470-50-A1-W-SRGN 4470-50-A2-W-SRGN 4470-50-C1-W-SRGN 4470-50-C2-W-SRGN 4470-50-A1-F-SRGN 4470-50-A2-F-SRGN 4470-50-C1-F-SRGN 4470-50-C2-F-SRGN 4470-50-A1-L2-SRGN 4470-50-A2-L2-SRGN 4470-50-C1-L2-SRGN 4470-50-C2-L2-SRGN 4470-50-A1-L3-SRGN 4470-50-A2-L3-SRGN 4470-50-C1-L3-SRGN 4470-50-C2-L3-SRGN 4470-50-A1-Z2-SRGN 4470-50-A2-Z2-SRGN 4470-50-C1-Z2-SRGN 4470-50-C2-Z2-SRGN 4470-50-A1-Z3-SRGN 4470-50-A2-Z3-SRGN 4470-50-C1-Z3-SRGN 4470-50-C2-Z3-SR