JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 449.1 Türschnäpper Kunststoff, justierbar, mit Abdeckung

Produktbild

GN 449.1 Türschnäpper, Kunststoff, justierbar, mit Abdeckung Form: A - Schnappverschluss ohne Verriegelung, ohne Fingergriff
Farbe: LG - grau, matt
ELESA original design
code: BMST
Form: A - Schnappverschluss ohne Verriegelung, ohne Fingergriff
Farbe: LG - grau, matt
GN 449.1 Türschnäpper, Kunststoff, justierbar, mit Abdeckung Form: A - Schnappverschluss ohne Verriegelung, ohne Fingergriff
Farbe: LG - grau, matt GN 449.1 Türschnäpper, Kunststoff, justierbar, mit Abdeckung Form: A - Schnappverschluss ohne Verriegelung, ohne Fingergriff
Farbe: SW - schwarz, matt GN 449.1 Türschnäpper, Kunststoff, justierbar, mit Abdeckung Form: B - Schnappverschluss mit Verriegelung, mit Fingergriff
Farbe: LG - grau, matt GN 449.1 Türschnäpper, Kunststoff, justierbar, mit Abdeckung Form: B - Schnappverschluss mit Verriegelung, mit Fingergriff
Farbe: SW - schwarz, matt
Zubehoer-fuer-Profilsysteme

Zubehör für Profilsysteme

Normelemente dieser Produktfamilie sind kompatibel mit den gängigsten Aluminium-Profilsystemen. Über abgestimmte Montagesets lassen sich die Ganter-Normelemente einfach und kostensparend mit den Profilen verbinden. Das zeitaufwändige Zusammenstellen von Einzelteilen bei der Bestellung entfällt.

  • kompatibel mit den gängigen Profilsystemen
  • für Nutbreiten 6, 8 und 10 mm
  • für Raster 30, 40 und 45 mm

Weitere Informationen zu Produkten für Profilsysteme:

Produktbeschreibung

Hinweis

Türschnäpper GN 449.1 eignen sich für den Anbau an Profilsystemen und ermöglichen auf einfache Weise die Zuhaltung von Schwenktüren.

Durch die Langlöcher lassen sich die Türschnäpper auch auf Profilsystemen unterschiedlicher Querschnitte montieren. Zusätzlich kann der für die Funktion notwendige Abstand von 1 mm zwischen den Einzelelementen einfach justiert werden.

Durch den Rastschieber erfolgt bei der Form A die Zuhaltung kraftschlüssig, bei der Form B formschlüssig. Zum Öffnen muss bei der Form B die Entriegelung über den Fingergriff erfolgen.

Türschnäpper GN 449.1 werden unmontiert geliefert.

Ausführung

Kunststoff (Polyamid PA)

  • glasfaserverstärkt
  • temperaturbeständig bis 80 °C
  • schwarz, mattSWSW
  • grau, mattLGLG

Abdeckung
Kunststoff (Polybutylenterephthalat PBT)


Unterlegblech
Stahl, brüniert


Druckfeder
Edelstahl


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 449.1 Türschnäpper, Kunststoff, justierbar, mit Abdeckung Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

ASchnappverschluss ohne Verriegelung, ohne Fingergriff
BSchnappverschluss mit Verriegelung, mit Fingergriff
Spalten ein-/ausblenden
bHaltekraft FH in N
(Form A  mit 1 mm Abstand)
57100

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Breite b
Form


Farbe
LG
SW

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
7,47
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,42 €
brutto 8,89 €
Sofort lieferbar
ELESA Code: 627011-C33
Beschreibung: BMST.32-32-SL6-C33
Gewicht: 0,047 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
39263000
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
GN 449.1-57-A-SWGN 449.1-57-B-SWGN 449.1-57-A-LGGN 449.1-57-B-LG