JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 45 Stellfüße Edelstahl, mit Befestigungslasche, Tropfenform

Produktbild

GN 45 Stellfüße, Edelstahl 1.4404 (A4), mit Befestigungslasche, Tropfenform Form (Fußteller): D3 - mit Gummiauflage, aufvulkanisiert, schwarz
Spindelvariante: TK - mit Mutter, Schlüsselfläche unten
Form (Fußteller): D3 - mit Gummiauflage, aufvulkanisiert, schwarz
Spindelvariante: TK - mit Mutter, Schlüsselfläche unten
GN 45 Stellfüße, Edelstahl 1.4404 (A4), mit Befestigungslasche, Tropfenform Form (Fußteller): D3 - mit Gummiauflage, aufvulkanisiert, schwarz
Spindelvariante: TK - mit Mutter, Schlüsselfläche unten GN 45 Stellfüße, Edelstahl 1.4404 (A4), mit Befestigungslasche, Tropfenform Form (Fußteller): D0 - ohne Gummiauflage
Spindelvariante: SK - mit Mutter, Außensechskant unten GN 45 Stellfüße, Edelstahl 1.4404 (A4), mit Befestigungslasche, Tropfenform Form (Fußteller): D1 - mit Gummiauflage, aufgeklipst, schwarz
Spindelvariante: S - ohne Mutter, Außensechskant unten GN 45 Stellfüße, Edelstahl 1.4404 (A4), mit Befestigungslasche, Tropfenform Form (Fußteller): D3 - mit Gummiauflage, aufvulkanisiert, schwarz
Spindelvariante: SK - mit Mutter, Außensechskant unten
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

Stellfüße GN 45 sind für den Einsatz in besonders aggressiven Umgebungen vorgesehen. Die erhältlichen Kombinationen der Fußtellervarianten machen diese Gelenkfüße universell einsetzbar.

Durch die Befestigungslasche lassen sich die Stellfüße mit der Aufstellfläche verschrauben, wodurch ein seitliches Verschieben verhindert wird. Die Formen mit Gummiauflage schützen zudem empfindliche Oberflächen.

Die Gelenkfüße werden komplett montiert geliefert und sind nicht demontierbar.

Ausführung

Fußteller
Edelstahl 1.4404 (A4)
blank, geschliffen


Verstellspindel
Edelstahl 1.4404 (A4)


Sechskantmutter ISO 4032
Edelstahl A4


Gummikappe

  • aufgeklippst
  • schwarz, TPE (Santoprene®)
    ≈ 80 Shore A

Gummiauflage

  • aufvulkanisiert
  • schwarz, NBR (Perbunan®)
    70±5 Shore A

RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 45 Stellfüße, Edelstahl 1.4404 (A4), mit Befestigungslasche, Tropfenform Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form (Fußteller)

D0ohne Gummiauflage
D1mit Gummiauflage, aufgeklipst, schwarz
D3mit Gummiauflage, aufvulkanisiert, schwarz

Spindelvariante

Sohne Mutter, Außensechskant unten
SKmit Mutter, Außensechskant unten
Tohne Mutter, Schlüsselfläche unten
TKmit Mutter, Schlüsselfläche unten
Spalten ein-/ausblenden
d1d2l1
Ausführung S / SK

Ausführung T / TK
d3h1h3h4h6l8mrssw1sw2
50M 8405063-------132,511-4604515217-
50M 10506080100------132,511-4604515217-
50M 126080100125------132,511-4604515217-
50M 16----75100125150200250132,5-1746045152-12
60M 8405063-------132,511-4,5655015217-
60M 10506080100------132,511-4,5655015217-
60M 126080100125------132,511-4,5655015217-
60M 16----75100125150200250132,5-174,56550152-12
80M 8405063-------13312-5857015217-
80M 10506080100------13312-5857015217-
80M 126080100125------13312-5857015217-
80M 16----75100125150200250133-1858570152-12
80M 20----75100125150200250133-1958570152-15
80M 24----100125150200300-133-2258570152-19

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Fußdurchmesser d1
Gewinde d2
Länge l1 (S/SK)
Länge l1 (T/TK)
Form (Fußteller)



Spindelvariante




Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
19,03
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 3,62 €
brutto 22,65 €
Sofort lieferbar
inkl. Materialzuschlag: 0,62 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,336 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.