JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 473 Fuß-Klemmhalter Aluminium

Produktbild

GN 473 Fuß-Klemmhalter, Aluminium Oberfläche: MT - matt, gleitgeschliffen
Oberfläche: MT - matt, gleitgeschliffen
GN 473 Fuß-Klemmhalter, Aluminium Oberfläche: MT - matt, gleitgeschliffen GN 473 Fuß-Klemmhalter, Aluminium Oberfläche: ELS - eloxiert, schwarz
Zubehoer-fuer-Profilsysteme

Zubehör für Profilsysteme

Normelemente dieser Produktfamilie sind kompatibel mit den gängigsten Aluminium-Profilsystemen. Über abgestimmte Montagesets lassen sich die Ganter-Normelemente einfach und kostensparend mit den Profilen verbinden. Das zeitaufwändige Zusammenstellen von Einzelteilen bei der Bestellung entfällt.

  • kompatibel mit den gängigen Profilsystemen
  • für Nutbreiten 6, 8 und 10 mm
  • für Raster 30, 40 und 45 mm

Weitere Informationen zu Produkten für Profilsysteme:

Produktbeschreibung

Hinweis

Die Fuß-Klemmhalter GN 473 verfügen über eine waagrechte und senkrechte Klemmbohrung, wobei die senkrechte Klemmbohrung zusätzlich mit einem Vierkant ausgestattet ist.

Der Bohrungsabstand m ist auf Klemmhalter GN 473, Fuß-Laschen-Klemmhalter GN 485 und Flanschbolzen GN 480 sowie auf Haltemagnete GN 51.6 abgestimmt.

Die Klemmschrauben sind in der Standardausführung Zylinderschrauben mit Innensechskant DIN 912. Sie können durch Klemmhebelsets GN 511 ersetzt werden (Bestellbezeichnung siehe Maßtabelle).

Ausführung

  • Aluminium
    • matt, gleitgeschliffenMT
    • eloxiert, schwarzELS

  • Zylinderschrauben DIN 912
    Edelstahl
    nichtrostend, 1.4301

RoHS

Zubehör

Klemmhebelsets GN 511
Haltestangen / Halterohre GN 480.1

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 473 Fuß-Klemmhalter, Aluminium Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1
Bohrung
für
Wellentol. h11
b1b2d2d3
Klemm-
gewinde
d4
für
Schraube
l1l2l3l4ms
Vierkant
Klemmhebelsets für d3
B 8142931,5M 4M 42077322-GN 511-M4-14
B 10163538M 5M 524882,5278GN 511-M5-16
B 12163538M 5M 525882,52710GN 511-M5-16
B 15204145M 6M 630101043212GN 511-M6-20
B 16204145M 6M 6311010432-GN 511-M6-20
B 20254450M 6M 63512,512,56,53616GN 511-M6-25

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Bohrung d1
Oberfläche

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
9,92
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,88 €
brutto 11,80 €
Sofort lieferbar
inkl. Materialzuschlag: 0,18 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,023 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
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
GN 473-B8-ELSGN 473-B8-MTGN 473-B10-ELSGN 473-B10-MTGN 473-B12-ELSGN 473-B12-MTGN 473-B15-ELSGN 473-B15-MTGN 473-B16-ELSGN 473-B16-MTGN 473-B20-ELSGN 473-B20-MT