GN 511 Klemmhebelsets verstellbar, für Klemmhalter

Klemmhebelsets GN 511: verstellbar, für Klemmhalter

Produktbeschreibung

Klemmhebelsets GN 511 ersetzen bei Klemmhaltern die Zylinderschrauben mit Innensechskant DIN 912. Sie kommen in allen Klemmstellen zum Einsatz, wenn wiederholt geklemmt werden muss, z.B. zur Justage eines Anschlages.

In den Maßtabellen der Klemmhalter sind die passenden Klemmhebel-Sets für jedes Klemmgewinde angegeben.

Ausführung

  • Griffkörper
    Zink-Druckguss
    kunststoffbeschichtet
    silber, RAL 9006, strukturmatt

  • Schraubeneinsatz, Distanzhülse
    Edelstahl
    nichtrostend, 1.4305

RoHS

Technische Zeichnung ausblenden
GN 511 Klemmhebelsets, Zink-Druckguss / Edelstahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1l2d2l1l3l4h1h2
M 4147,5229,54,518,523
M 4167,52211,54,518,523
M 4207,52215,54,518,523
M 51693010624,530,5
M 52093014624,530,5
M 52593019624,530,5
M 62010,54513,56,524,535
M 62510,54518,56,524,535
M 63010,54525,56,524,535
M 63210,54525,56,524,535

Artikelauswahl und -konfiguration

Gewinde d1
Länge l2
Gewinde d1
Länge l2

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
4,52
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,86 €
brutto 5,38 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,038 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
73182900
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
GN 511-M4-14GN 511-M4-16GN 511-M4-20GN 511-M5-16GN 511-M5-20GN 511-M5-25GN 511-M6-20GN 511-M6-25GN 511-M6-30GN 511-M6-32